Title

Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Bundle for pH measurement in Mining, Minerals and Metals industry for optimized flotation processes

pH measuring point in flotation processes

Reliable pH measurement for optimal beneficiation processes in Mining, Minerals and Metals industry

71539355
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
Giá sau khi cấu hình trong giỏ hàng

tổng quan về các lợi ích

  • Monitor your pH value in flotation processes with the Memosens CPS91E pH sensor. Benefit from Memosens 2.0 technology and maximum process integrity through non-contact, inductive signal transmission. The bundle includes the single channel transmitter Liquiline CM442 and the robust and reliable Dipfit CPA111 immersion assembly. Benefit from a whole measuring point out of one hand to caputre your pH reliably and ensure an efficent process.

  • Benefits at a glance

    • Fast response time for precise process control

    • Minimized risk of blocking in contaminated solutions thanks to the open junction of Memosens CPS91E

    • Built-in ion trap ensures longer lifetime

    • Advanced diagnostic options thanks to Heartbeat Technology and intuitive operation

    • Modular immersion assembly which can be upgraded with a cleaning nozzle to automate cleaning in the process

Chi tiết về Gói

Bundle for pH measurement in flotation and separation processes

Bộ phận và Cấu hình trước

  • Bản sửa lỗi

    Để đảm bảo tính tương thích của các bộ phận với nhau, chúng tôi đã đưa ra các bản sửa lỗi cụ thể. Tham số mở cho phép bạn tự do định cấu hình cá nhân.

    Các bộ phận có thể được định cấu hình bên trong gói trong giỏ hàng
  • Bộ phận
    Memosens CPS91E - Digital pH sensor for chemical processes, paper or paint production
    1

    Digital pH sensor
    Memosens CPS91E

    Bản sửa lỗi:
    CPS91E- _ 7BTH2
    Electrode Type:
    7
    Basic version, zero point pH 7,0, temperature sensor NTC 30k
    Application Range:
    B
    0-14 pH, 0...110oC, 0,8...14 bar (abs)
    Reference System:
    TH
    Open junction, ion trap, 3 M KCl, Ag/AgCl
    Shaft Length:
    2
    120mm
  • Liquiline CM442 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    2

    1-/2-channel transmitter
    Liquiline CM442

    Bản sửa lỗi:
    CM442- _ _ _ _ _ _ _
  • Dipfit CPA111 - Immersion assembly for up to three sensors
    3

    Immersion assembly
    Dipfit CPA111

    Bản sửa lỗi:
    CPA111-00 _
    Immersion Depth:
    0
    1000mm
    Assembly Material; Seal; PAL:
    0
    PP, O-ring EPDM
  • CYK10 measuring cable is used with all sensors with Memosens plug-in head.
    4

    Digital measuring cable
    CYK10

    Bản sửa lỗi:
    CYK10- _ _ _