Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

LNG:卡车装车

Rxn4拉曼光谱分析仪,用于LNG卡车装车

使用液化天然气(LNG)作为燃料是全球碳中和行动的关键一步。在世界上的许多地区,天然气输送所需的基础设施不足,无法将LNG接收站中的天然气输送给终端用户。许多地区选择使用卡车运输液化天然气,同时建立卫星站,服务当地客户。

LNG卡车装车 ©Endress+Hauser

优势

  • 无需汽化装置 —— 在线测量低温液态LNG

  • 在控制室中轻松安装分析仪 —— 无需分析仪专用房间

  • 低安装成本 —— 无需使用杜瓦瓶运输样气

  • Rxn-41拉曼探头(C1D1/Zone 0)可以与分析仪分开安装,最大间距为500 m

  • 不会因为样品运输或汽化而导致分析延迟

传统测量问题

过去,卡车装车站通常使用气相色谱仪测量LNG组份。在气体进入气相色谱仪分析前,必须首先汽化LNG样气,将其从低温液态变为室温气体。LNG样气部分汽化和预汽化均会导致汽化效果不佳,这是导致LNG组份测量不准确的主要原因。

Rxn4拉曼光谱分析仪,用于LNG装车

Rxn4拉曼光谱分析仪搭配Rxn-41低温探头,准确测定LNG组份和热值,同气相色谱仪汽化系统相比,不确定度降低10倍。

联系信息

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。