Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
product image of the process gas analyzer SCPS

SCPS
process gas analyzer

Gas analysis under the harshest conditions, directly on rotary kilns

ISCPS
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
筛选测量/应用任务
测量/应用任务

配置产品,下载CAD设计图

  • 测量原理

    高温抽取法: 氧气:二氧化锆,有毒气体:干扰滤光片相关性,气体滤光片相关性 低温抽取法: 氧气:电化学/顺磁性,有毒气体:非分散红外/紫外

  • 测量值

    CH4, CO, CO2, H2O, HCl, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2

  • 工艺过程温度

    ≤ +1.400 °C

  • 环境温度

    –20 °C ... +55 °C

  • 防护等级

    IP54

  • 一致性

    EN 60204-1

  • 电气安全性

    CE认证