Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

通过PROFINET使用智能连接设备

PROFINET满足您的过程需求

PROFINET允许用户获取多变量设备的增值信息。例如:仅需一根电缆即可传输质量流量、密度、温度、累加器设定值和诊断信息。此外,节省调试时间能够降低40%的费用。还能节约25%的回路识别、设备集成和过程回路调试时间。

使用工业以太网的主要优势是什么呢?

对于工程师:

  • 最高设计效率,例如:降低系统集成成本。

  • 最短调试时间,例如:直接设置系统中的所有设备。

对于操作员和维护人员:

  • 提高操作性能,例如:提供大量实时数据。

  • 改进维护过程,例如:直接查看设备诊断信息。

亮点

  • Endress+Hauser的所有PROFINET型仪表均通过PI认证,具有完美的互可操作性。

  • 设备驱动程序(GSD)直接储存在设备中。

  • 控制系统带设定模块和结构化信息,附带清晰文本说明。

  • 作为网络节点实时识别设备。

  • 内置Web服务器,用于诊断和远程访问。

  • 提供符合NAMUR NE 107标准的诊断信息,实现预维护。

  • 启动记录,便于设备更换后的自动设置。

优势

Web服务器:

  • 省时的现场操作,无需使用其他软件。

  • 完整获取设备、诊断和过程信息。

  • 快速上传/下载数据,便于维护和服务。

操作简便:

  • 省时的Endress+Hauser操作理念。

  • 引导式参数设置具有最佳使用性。

  • 用户自定义菜单结构和设备访问。

PROFINET实现统一的自动化网络

©Endress+Hauser
  • 在工厂中进行功能扩展。

  • 灵活的模块化安装方式。

  • 随时随地访问数据。

  • 透明的现场设备信息,从车间到中控室。

  • 集成所有过程网络,保障投资安全。

PROFINET的开放性

©Endress+Hauser
  • IEC 61158和IEC 61784-2标准提供独立于制造商的完全开放的稳定投资基础。

  • 该技术经实践验证,在全球范围内已安装超过1200万台设备。

  • PROFINET产品必须通过PROFIBUS和PROFINET用户组织(PI)认可的独立实验室测试和认证。

详细信息请参考:www.profinet.com

PROFINET将您的数据转换成信息

©Endress+Hauser
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
下载

    充分利用PROFINET智能设备

    充分利用PROFINET智能设备。实现从数据到信息的转化。