Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

FOUNDATION Fieldbus

FOUNDATION Fieldbus采用两线制架构, 可实现现场设备与控制系统之间的数字通信。

FOUNDATION Fieldbus标识

借助FOUNDATION Fieldbus,设备数据可直接用于控制系统、操作系统及资产管理系统。

经认证的设备支持互操作性;而FOUNDATION Fieldbus采用本安设计,因此该技术适用于可靠通信与安全运行至关重要的防爆危险区应用。

主要技术特性

协议类别

现场总线通信

主要类型

FOUNDATION Fieldbus高速以太网 - FF HSE(100BASE-TX)

FOUNDATION Fieldbus H1 - FF H1(IEC 61158-2)

常见应用

过程自动化

通信原理

FOUNDATION Fieldbus HSE:基于IP的通信

FOUNDATION Fieldbus H1:曼彻斯特总线电力传输(MBP)

网络拓扑结构

线性总线与干线/支线

网络组件

现场总线接口、电源调节器、现场安全栅、接线盒和总线端连接器

支持的比特率

FOUNDATION Fieldbus HSE:100 Mbps

FOUNDATION Fieldbus H1:31.25 kbps

本安选项

FOUNDATION Fieldbus HSE:是

FOUNDATION Fieldbus H1:是

控制系统集成

电子设备描述(EDD)

资产管理集成

EDD、FDT和FDI

标准开发组织(SDO)

为确保无缝集成,FOUNDATION Fieldbus设备由Fieldbus Foundation认可的独立实验室进行测试和认证。此外,Endress+Hauser的所有设备均由各主流主站系统供应商在其系统中发布,并已在典型运行条件下通过所有相关DCS系统的测试。

FOUNDATION Fieldbus设备信息(参数、状态等)可通过FDT框架或DD调试软件访问。我们为所有FOUNDATION Fieldbus设备提供DTM和EDD,并确保其已集成到上述工具中。可从各产品的“资料下载”区域下载设备描述文件和证书。

探索Endress+Hauser支持FOUNDATION Fieldbus的丰富仪表产品组合。

116 产品
排序方式:
过滤