iTHERM TrustSens自标定卫生型温度传感器
斩获殊荣的热电阻传感器技术有助于在关键卫生应用中降低运行风险,提高过程安全性
Endress+Hauser研发了全球领先的自标定温度传感器技术,专门针对卫生应用场合设计,严格满足FDA认证和GMP法规要求。测温部件由标准PT100热电阻与高精度固定参比温度测量元件组成,在居里温度点进行标定。这项屡获殊荣的技术,将关键工艺的运行风险和不确定性降至最低。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
- 可靠的高精度设计:测量回路具有高重复性和可溯源性 内置物理接口,与Pt100传感器并排安装 通过传感器-变送器匹配实现最高测量精度
- 通过独立机构认证:TÜV, 伊曼努技术大学
- 出厂标定证书:居里点证书,内置固定参比点
- 小插深:小尺寸自标定测温部件(3 mm铠装芯子,6 mm保护套管)安装在一体式卫生型设备外壳中
- 无缝系统集成:
- 4...20 mA输出和HART®通讯协议,可选配蓝牙®及WirelessHART®(需搭配FieldPort SWA50使用)
- 可与Memograph M RSG45数据管理仪的校准监控功能配套使用(提供产品组合套装)
- 支持西门子SIMATIC ET 200SP系统集成
采用HART® 变送器和Heartbeat Technology心跳技术成功应用于iTHERM TM371和TM372,它们是Endress+Hauser首款在线自标定热电阻温度计。这一专利技术已经通过大量实验室和现场测试和验证。测试结果表明:精度和稳定性超出预期,成为全球用户的温度测量技术的新标杆。
F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
响应时间
t50 = 2.5 s
t90 = 5.4 s
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
工作温度范围
Pt100:
-40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F)
reference point for automated calibration
所需最大插入深度
up to 900.00 mm (35.4'')
响应时间
t50 = 2,5 s
t90 =9,5s
最大过程压力(静压)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
工作温度范围
PT 100:
-40 °C …160 °C (-40 °F …320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F)
所需最大插入深度
up to 28'' (711 mm)
others on request
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。