SmartBlue App
安全舒适地访问您的设备
您可以在以设备为中心、方圆不超过10米的范围内选择一个安全舒适的场所操控设备。在狭小操作空间内或在危险区中,通过SmartBlue App调试和操作设备的优势尤为明显。进行维护操作时,所有实时数据触手可得。SmartBlue采用Bluetooth®蓝牙无线技术,无需安装专用驱动程序。数据转换带密码保护;系统通过德国机构Fraunhofer研究所认证。
©Endress+Hauser
- 通过手机访问您的设备,节省时间
- 随时查看诊断和实时过程信息
- 安全第一:您不再需要进入危险区
- 带密码的安全数据转换
- 安全连接至Bluetooth Low Energy(低功耗蓝牙)和CPace
F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
测量精度
杆式探头:+/- 2 mm (0.08 in)
缆式探头<= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in)
Rope probe > 15 m (49 ft): +/- 10 mm (0.39 in)
同轴探头:+/- 2 mm (0.08 in)
过程温度
-50...+200 °C
(-58...+392 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...40 bar
(真空...580 psi)
最大测量距离
杆式探头: 10 m (33 ft);最小介电常数DK>1.6
缆式探头: 25...30 m (82...98 ft);最小介电常数DK>1.6;
30...45 m (98...148 ft);最小介电常数DK >1.9
同轴探头;最小介电常数DK>1.4
主要接液部件
杆式探头:
316L、Alloy C合金、陶瓷
缆式探头:
316、316L、Alloy C合金、陶瓷
同轴探头:
316L、Alloy C合金、陶瓷、PFA
输入
One channel transmitter
输出
4 to 20 mA, HART
防护等级
IP67, IP68, NEMA Type 6
最大测量误差
体积流量:±0.8% o.r. ±0.1% o.f.s
测量范围
不超过750 l/min
介质温度范围
-10...70°C (+14...+158 °F)
不超过1小时:最高可耐受85°C (185°F)
重复测量至少需要更待4小时
最大过程压力
16 bar
接液部件材质
PEEK、不锈钢、FKM、EPDM
电极:不锈钢1.4404/316L
测量精度
±2 mm (0.08 in)
过程温度
增温型:-196...+280°C (-321...+536°F)
高温型:-196...+450°C (-321...+842°F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...160 bar (2320 psi)
最大测量距离
标准:40 m (131 ft)
选配高级诊断功能:70 m (230 ft)
主要接液部件
316L、AlloyC合金、PTFE、陶瓷
测量精度
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,18 °F
停产
查看后继产品
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
FMR60
产品名称
雷达测量
Micropilot FMR60
产品状态
In phase out
退市时间
5/2024
停止下单时间
12/2025
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
7/2029
维修服务停止时间
not applicable
维护建议
雷达测量
Micropilot FMR60
停产
查看后继产品
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
FMR60
产品名称
雷达测量
Micropilot FMR60
产品状态
In phase out
退市时间
5/2024
停止下单时间
12/2025
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
7/2029
维修服务停止时间
not applicable
维护建议
标准传感器采用80 GHz技术,满足液位测量的高要求
测量精度
+/- 1 mm (0.04 in)
过程温度
-40…+130 °C
(-40…+266 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...16 bar
(真空...232 psi)
最大测量距离
50 m (164 ft)
主要接液部件
PTFE天线
PP或316L材质的过程连接
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。