创新TempC膜片
使用隔膜密封系统进行压力差压测量,保证高测量精度和高过程安全性
在极端高温或极端低温过程中,测量腐蚀性介质或处于强振动环境中时,隔膜密封系统确保理想的测量效果。需要在上述应用中进行更加精确测量并提高过程安全性时,Endress+Hauser基于全新技术开发了TempC (Temperature Compensatory)膜片。专利的带温度补偿功能的TempC膜片采用全新技术,保证了高测量精度,并提高了过程安全性。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
- 帮助您提高盈利能力和设备利用率。
- 极小的温度效应最大限度地降低了过程温度和环境温度波动对测量的影响,保证准确、稳定的测量。最大限度地降低了温度效应对信号的影响。
- TempC膜片的工作温度范围为-40...+400°C。因此,应用于食品和生命科学行业时,TempC膜片在漫长的高温清洗和消毒(CIP/SIP)过程中也能确保较高的过程安全性。
- 经受温度冲击后膜片能够快速恢复,使得批量应用中的停机时间更短,生产设备的适用性显著提高。
- 采用TempC膜片,允许使用更小尺寸的过程连接。相比于传统的大直径膜片,新型膜片使用的过程连接尺寸较小,测量精度更高。
F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
New
测量精度
Standard 0.1%
Platinum 0.075%
过程温度
-40°C...+130°C (-40°F...+266°F)
-20°C...+200°C (-4°F...+392°F)
压力测量范围
400 mbar...100 bar
(6 psi...1450 psi)
过程膜片的材质
316L
传感器
400 mbar...100 bar
(6 psi...1450 psi)
测量精度
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 %
过程温度
Standard:
-40°C…125°C (-40°F…257°C)
Diaphragm seal:
-70°C...250°C (-94°F...482°F)
压力测量范围
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
过程膜片的材质
316L
AlloyC
传感器
100 mbar…100 bar
(1.5 psi…1500 psi)
relative/ absolute
测量精度
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 %
过程温度
Standard:
-40°C…+125°C
(-40°F…+257°F)
Diaphragm seal:
-40°C...+400°C
(-40°F...+752°F)
压力测量范围
400 mbar...700 bar
(1.5 psi...10,500 psi)
主要接液部件
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE, Gold
过程膜片的材质
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE,
Gold
传感器
400 mbar...700 bar
(6 psi...10,500 psi)
测量精度
Standard:
up to 0.075 %
过程温度
-70°C...+250°C
(-94°F...+482°F)
压力测量范围
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
主要接液部件
316L
过程膜片的材质
316L
传感器
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
测量精度
Standard:
up to 0.075 %
Platinum
up to 0.055 %
过程温度
Standard:
-40°C…+125°C
(-40°F…+257°F)
Diaphragm seal:
-40°C...+400°C
(-40°F...+752°F)
压力测量范围
400 mbar... 400 bar
(6psi...6,000psi)
主要接液部件
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE
过程膜片的材质
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE
传感器
400 mbar...400 bar
(6psi...6,000psi)
测量精度
Standard:
up to 0.065 %
Platinum:
up to 0.055 %
过程温度
Standard:
-40°C…+125°C
(-40°F...+257°F)
Diaphragm seal:
-70°C...+400°C
(-94°F...+752°F)
过程膜片的材质
316L, AlloyC, Gold
传感器
1 bar...400 bar
(14.5 psi...5800 psi)
测量精度
Standard:
up to 0.1 %
过程温度
-40°C...+400°C
(-40°F...+752°F)
压力测量范围
100 mbar...40 bar
(1.5psi...600 psi)
主要接液部件
316L, AlloyC,
Tantal, Monel
PTFE, Gold
过程膜片的材质
316L, AlloyC,
Tantal,
Monel
PTFE
Gold
传感器
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
退市 - 查看后继产品
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
PMP55
产品名称
绝压与表压
Cerabar PMP55
产品状态
In phase out
退市时间
12/2024
停止下单时间
6/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
7/2030
维修服务停止时间
7/2030
维护建议
测量精度
0.15%
铂金型:0.075%
过程温度
-70…400 °C
(-94…752 °F)
压力测量范围
1...400bar
(15...6000psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
600bar (9000psi)
主要接液部件
316L
AlloyC合金
Montel
钽
铑
最大测量距离
4000m (13.123ft) H2O
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、
钽、PTFE、
铑>金
传感器
400 mbar...400 bar
(15...6000 psi)
表压/绝压
退市 - 查看后继产品
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
PMP75
产品名称
绝压与表压测量
Cerabar PMP75
产品状态
In phase out
退市时间
12/2024
停止下单时间
6/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
7/2030
维修服务停止时间
7/2030
维护建议
测量精度
0.075% +隔膜密封系统的影响
过程温度
-70...400 °C
(-94...752 °F)
压力测量范围
100mbar...400bar
(1.5...5800 psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
1050bar (15200psi)
主要接液部件
Alloy C276合金
316L
Monel
钽
PTFE膜
最大测量距离
7000m (22.966ft) H2O
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、
钽
铑>金
PTFE
传感器
100 mbar...700 bar
(1.5...10.150 psi)
表压/绝压
退市 - 查看后继产品
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
FMD78
产品名称
差压测量
Deltabar FMD78
产品状态
In phase out
退市时间
12/2024
停止下单时间
6/2027
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
7/2030
维修服务停止时间
7/2030
维护建议
测量精度
0.075% +隔膜密封系统的影响
过程温度
-40...400 °C
(-40...752 °F)
压力测量范围
100mbar...40bar
(1.5...600 psi)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
160bar (2400 psi)
主要接液部件
Alloy C276合金
316L
Monel
钽
最大测量距离
400m (1312ft) H2O
过程膜片的材质
316L、AlloyC合金、
钽、
金-铑、
PTFE
传感器
100 mbar...40 bar
(40 inH2O...600 psi)
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。