Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Memobase Pro软件支持测量值和标定参数的归档记录和报告和监测

Memobase Pro CZL81

节点锁定许可证软件,支持Memosens数字式传感器的归档记录、报告和监测

CZL81
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

已经购买本产品?

登陆软件门户网站下载最新版本。

产品规格参数

  • 订阅

    基本版按年收费,为单工作站许可

  • 兼容性

    最低操作系统要求:Windows 10

  • 与Liquiline Mobile CML18同步

    • 通过Memobase Pro App同步

    • 通过Memolink同步

    • 通过M12-USB数据电缆同步

应用领域

Memobase Pro CZL81软件支持归档记录、报告和监测,面向未来, 帮助操作员全面了解现有Memosens数字式传感器的状况。连接Liquiline Mobile CML18(通过Memobase Pro App或电缆连接),通过MemoLink连接防爆型传感器,采集数据,可靠记录传感器标定或调节事件。自动生成报告,方便用户查看,简化归档记录工作。

Memobase Pro软件支持归档记录、数据采集和测量点管理。
基本版支持以下功能:

  • 样品管理

  • 标定管理

  • 全溯源传感器归档记录

Liquline Mobile CML18和Memobase Pro CZL81输出测量结果,进行样品管理,适用于:

  • pH/ORP

  • 电导率

  • 溶解氧

优势

  • 数字化传感器生命周期且可溯源:可以导出数据,报告测量值、标定值和调节值,减少现场和实验室的人工手动操作,提供可靠的质量保证。

  • 操作简单,节省时间:现代化的人机界面,减少了培训工作量,自带直观的操作向导(比如包含pH标定液选项),简化了传感器的标定和调节工作。

  • 增强可视性:总览所有测量点和测量值,支持全面访问传感器状态信息和校准日志。

  • 标准化数字测量环境:无需考虑实际使用场景,系统会自动调节相关产品,比如Liquiline CML18、Memobase Pro App和Memobase Pro CZL81,满足客户需求和测量要求。

  • 无信息安全顾虑,高灵活度:Memobase Pro CZL81安装在Windows系统中使用,需要身份验证,确保合规安全。

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products