Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
流通式安装支架,带VARIVENT接头,用于安装光学传感器

CUA261流通式安装支架,带VARIVENT接头,
用于安装光学传感器

流通式安装支架,带VARIVENT接头,用于安装光学传感器,实现在线测量

CUA261
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 过程温度

    0 to 135°C (32 to 275 °F)

  • 过程压力

    最大10 bar (145 psi),25°C (77°F)时

应用领域

选择带VARIVENT接头的CUA261,是在工艺管路上安装光学传感器的理想解决方案,比如进行吸光度、色度或浊度测量。多种光程和窗口材质供用户灵活按需选择。CUA261可以用作现有外壳的VARIVENT转接头订购,也可以作为流通式安装支架订购。

CUA261可以安装下列传感器:

  • OUSAF12悬浮固体浓度和色度传感器

  • OUSAF22色度传感器

  • OUSAF44和OUSAF46紫外光吸光度传感器

  • OUSTF10浊度和悬浮固体浓度传感器

  

典型应用如下:

  • 色度测量

  • 层析控制

  • 过滤监控

  • 离心控制

  • 蛋白质浓度

  • 浊度测量

  • 相检测

  • CIP优化

  

CUA261可以安装在防爆区中使用。

  

VARIVENT和VARINLINE均为GEA Tuchenhagen公司的注册商标。

优势

  • 带VARINLINE外壳的Endress+Hauser光学传感器可以直接安装在工艺过程中

  • 提供卫生型过程连接,耐受CIP和SIP工艺,保证高产品安全性

  • 提供多种窗口材质和光程长度,灵活选择,满足不同工艺过程的测量要求

  • 通过FDA和(EC) No 1935/2004认证

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型