Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

保护您的数字工厂:保障运营安全,构建网络韧性

如今,系统互联程度空前提升,因此您必须确保运营更安全、更高效且完全合规。但如何在实现此目标的同时,有效控制新的网络安全风险?

佩戴安全帽的男士站在仪表前查看平板电脑

网络攻击正快速演变,其目标不再局限于IT系统,更直指运营技术。原本相互隔离的现场设备、控制系统与网络日趋互联,每一个新增接口都可能成为攻击者的突破口,进而引发计划外停机、设备损坏乃至安全风险的全新连锁反应。

除攻击风险外,全球网络安全立法与行业要求正日益趋严。IEC 62443等标准及NIS2等法规明确规定,运营方需对工厂全生命周期的安全运营承担责任并提供有效证明。

当我们迈向数字化与过程自动化的未来时,安全合规的智能仪表已然成为必然选择。若无安全的数据交互,数字仪表便无法发挥实际价值。无论是现场设备设置、实时诊断数据采集,还是远程支持,安全互联都是保障高效运营与安全的基础。

颁发网络安全证书 ©Endress+Hauser

如何打造具备网络韧性的工厂

想要运营具备高韧性的数字工厂,不能只依靠零散的安全工具,而是需要全套网络安全解决方案。具体包括:

  • 确保安全内嵌于设备、基础架构与工作流程之中
  • 满足公认行业标准体系的合规要求
  • 确保现场级互联安全性
  • 采用可信设备身份识别与可追溯性机制
  • 统筹安全生命周期的开发与维护
  • 携手深谙工业场景、且具备前瞻预判力的合作伙伴

现代工厂的网络安全,既是技术范畴,也是组织管理范畴。唯有人员、过程与技术三者协同一致,才能在持续演进的数字化浪潮中筑牢运营韧性。

以安全互联,赋能数字化转型

Endress+Hauser专为IT与OT融合环境打造了安全高效的无线通信协议。我们的Bluetooth®蓝牙连接技术,重新定义了工程师与现场设备之间的交互方式。通过在Bluetooth®蓝牙中引入CPace安全层,可增强密码保护,有效防范针对Bluetooth®蓝牙配对环节的攻击。

优势包括:

  • 安全设备交互:基于CPace的加密Bluetooth®蓝牙连接,在设置与监测过程中,有效保护认证凭证与设备访问权限。
  • 抵御高级攻击:采用非对称加密技术,有效防范无线通信中的网络钓鱼与中间人攻击。
  • 维护更安全:安全无线访问,可减少在防爆危险区及操作困难位置的人工干预需求。
  • 降低基础设施投入:无线连接不仅能降低基础设施成本,还提升了日常工厂运营的便捷性与时效性。
  • 运营效率跃升:更高效的工作流程,助力操作员在更安全的环境下工作,并有效缩短停机时间。

利用Bluetooth®蓝牙等安全无线连接技术,可有效降低网络安全最薄弱环节——现场层的安全风险。同时,实现数字化工作流程,进一步提升效率和安全性。

进一步了解Bluetooth®蓝牙连接现状

了解经过业界检验的Bluetooth®蓝牙连接如何保障现场设备无线访问安全,助力工厂实现安全高效作业。

Endress+Hauser:您值得信赖的工业数字化安全合作伙伴

数十年来,我们始终助力客户安全应用各类新技术 —— 从初代数字传感器到如今的云互联系统,一路为客户保驾护航。我们的网络安全理念根植于工业要求、全球标准,并紧跟数字化演进步伐,坚守安全内嵌的设计原则。

我们从产品与解决方案的源头构建安全防护,遵循符合IEC 62443-4-1标准的认证安全开发生命周期,为客户保驾护航。此外,我们的工业物联网生态系统严格遵循ISO 27001与ISO 27017等国际标准,确保在整个价值链中安全处理数据。

Endress+Hauser的Bluetooth®蓝牙技术为工厂数字化转型赋能。该技术已广泛应用于多款产品组合,为现场设备至控制系统提供安全、低功耗的互联方案。

在Endress+Hauser,我们不止提供现场仪表,我们更致力于打造智能安全的解决方案,通过安全高效的数字化工作流程,为工厂创造持久价值。

Endress+Hauser的Bluetooth®蓝牙设备

欢迎了解采用Bluetooth®蓝牙技术的核心产品

/

网络安全常见问题解答

即刻行动,全面提升网络安全

与我们的团队交流,了解如何安全稳妥地推进工厂数字化转型。

尾注

更多相关内容