尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

温度变送器

温度变送器,在各类工业应用场合中广泛使用

Endress+Hauser温度变送器
过滤
16 产品
排序方式:

温度变送器

使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。

温度变送器简介

温度变送器将热电阻和热电偶温度传感器输入信号转换成稳定的标准输出信号。现代化温度变送器支持数字通讯,功能更加强大:采用智能技术,使用灵活,输出高精度测量值。它们是测量回路的重要组成部件,有助于提升过程安全性,提高工厂生产效率。

产品概览

我们的iTEMP®温度变送器型号丰富,提供多种形式的外壳,通过多项认证,支持多种标准通讯协议:

  • DIN导轨式、模块化和现场型变送器,满足不同测量点的使用要求
  • 防爆型温度变送器
  • 安全Bluetooth®蓝牙接口,支持远程仪表组态设置
  • 支持常用通讯协议,实现无缝系统集成
  • Ethernet-APL通讯助力工厂全面数字化升级
  • IO-Link技术轻松进行仪表数字化改造

变送器类型

Endress+Hauser温度变送器可选三种外壳类型,优化集成安装至不同工厂或各类过程中使用。
DIN导轨式温度变送器适合盘装在面板上,模块化温度变送器可以直接安装在温度计接线盒中使用,而现场型温度变送器直接安装在过程中测量。

标准通讯协议

Endress+Hauser温度变送器支持多种通讯协议。过去,4...20 mA模拟量变送器最为常用。

如今,数字技术逐渐被人们接受,广受青睐,它们具有更高的测量精度,使用更加灵活。以HART型变送器为例,叠加在4…20 mA模拟信号之上,支持数字信号传输。PROFIBUS、PROFINET和Foundation Fieldbus只支持数字信号传输,能够输出更丰富的附加信息。

优势

  • 测量精准:稳定输出高精度测量信号,在工厂内执行传感器和电子部件标定,通过Callendar-Van-Dusen线性化功能匹配传感器 — 变送器,有效提高了测量精度。电气隔离有助于减小测量误差。
  • 过程安全:变送器可以安装在危险区中使用,提供丰富的测量点的附加信息,比如腐蚀检测等高级诊断信息。可选SIL认证型仪表,带双输入通道,支持传感器备份和温漂检测。
  • 使用便捷:通过Bluetooth蓝牙或数字通讯便捷执行仪表组态设置和温度监测。变送器使用简单,通过自带显示单元或安装可插拔显示单元显示现场过程信息;安装简单;采用指推式接线端子,快速完成接线。
  • 标准信号:将热电阻或热电偶输入信号转换成标准模拟或数字输出信号,可以安装标准输入卡件和安全栅,通过电缆连接变送器和控制单元。
  • 完美组合:按需选择iTEMP温度变送器的输出信号和外壳形式,搭配合适的iTHERM ModuLine一体化温度计型号,适合各类系统和应用场合。一站式仪表采购,全方位解决方案,满足各类测温点的使用要求。

资料下载

查找更多资料

document icon
iTEMP温度变送器电子手册
Endress+Hauser温度变送器 - 满足各类测温点的使用要求
download icon 下载