Title

Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Boost heat exchanger efficiency and safety

with accurate non-invasive temperature measurement

Accurate temperature measurement in the heat exchanger is critical for process efficiency, monitoring the thermal behavior of the heat exchanger itself, product quality and safety, and environmental concerns. It prevents overheating or undercooling, reduces energy consumption, and meets industry standards and regulatory requirements.

Heat exchanger ©Adobe Stock/Alexey Rezvykh

Benefits

  • Improved efficiency & safety

  • Improved energy recovering rates

  • Easy installation

  • Reduced maintenance

  • Reliable performance

The challenge

Monitoring multiple measuring points across different pipes of a heat exchanger is challenging due to different pipe sizes, vibrations, and high flow rates. Accurate temperature monitoring at inlets and outlets is crucial for efficient heat transfer and a stable gas composition. Continuous temperature measurement ensures the heat exchanger operates within desired parameters and detects deviations promptly.

Our solution

The non-invasive thermometer iTHERM SurfaceLine TM611 successfully meets the challenges of temperature monitoring in a heat exchanger. By measuring temperature accurately and fast, the performance and efficiency of the heat exchanger can be optimized, resulting in improved product quality and operational reliability.

Liên hệ chúng tôi

Bạn quan tâm đến dịch vụ cung cấp của chúng tôi? Bạn có muốn thảo luận về ứng dụng của mình không?

Vui lòng cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn. Bằng cách đó, chúng tôi có thể liên hệ lại với bạn cùng với câu trả lời tốt nhất có thể.