Title

Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Raw pump station upgrade with the Promag W 0 x DN

High flow accuracy using the world’s first full bore electromagnetic flowmeter

Accurate flow measurement in water pump stations is crucial for optimal process control, monitoring and efficiency. Standard electromagnetic flowmeter installations require at least five straight run pipe diameters upstream and two pipe diameters downstream from the electrode plane to comply with the specified accuracy. Why? Electromagnetic flowmeters like stable flow profiles.

Promag W 0xDN installation at North East Water ©Endress+Hauser

Results

  • Reduced installation costs – since the flowmeter was installed without the typical upstream and downstream pipe lengths, no pipe re-routing was required

  • Guaranteed flow measurement accuracy of ±0.5% o.r. in restricted installations – multiple measurement electrode pairs allowed high accuracy even in variable flow profiles

  • Reduced commissioning costs – Heartbeat Technology provided fully traceable, documented flowmeter verification at a fraction of the time of typical external verifications

Challenge

For the North East Water (NEW) raw water pump station (RWPS) upgrade, the intended flowmeter installation location contained several flow obstructions, including a DN300 to DN400 expansion joint directly upstream and a gate valve directly downstream. In this project, engineers had a choice: comply with the standard upstream and downstream straight run length requirements by installing a costly pipe re-route, or install a flowmeter that can sufficiently handle the changing flow-profile.

Solution

The Promag W 0 x DN with its full bore design and multiple electrode measurement pairs ensured no pressure. It easily handled the swirling flow profile caused by the expansion joint upstream of the flowmeter eliminating the need of pipe re-routing.

Onboard self-verification tool, Heartbeat Technology provided fully traceable & documented verification of functionality during commissioning. Verification was completed via the in-built web server in a fraction of the time of standard verification.

Liên hệ chúng tôi

Bạn quan tâm đến dịch vụ cung cấp của chúng tôi? Bạn có muốn thảo luận về ứng dụng của mình không?

Vui lòng cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn. Bằng cách đó, chúng tôi có thể liên hệ lại với bạn cùng với câu trả lời tốt nhất có thể.

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi