Title

Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
product picture of the particle measuring device DUSTHUNTER SB100

DUSTHUNTER SB100
particle measuring device

The type-approved dust measuring device with reverse scattered light measurement

IDSB100
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request

Tổng quan về thông số kỹ thuật

  • Measuring principle

    Scattered light backward

  • Process temperature

    –40 °C ... +600 °C

  • Conformities

    Approved for plants requiring approval
    13. BImSchV
    17. BImSchV
    27. BImSchV
    30. BlmSchV
    TA-Luft (Prevention of Air Pollution)
    EN 15267
    EN 14181
    MCERTS
    2010/75/EU
    U.S. EPA PS-11 compliant

Phạm vi ứng dụng

The DUSTHUNTER SB100 is a type-approved measuring device for dust at very low to medium concentrations in challenging applications, e. g., in hot or corrosive gases. The measurement is based on the backward scattering of light. Installation is from one side only. Two different penetration depths are possible. Automated compensation of background radiation, therefore no light absorber required. An automated check of the zero and reference point is on board in the device.

  • Emission monitoring of power stations and waste incineration plants

  • Monitoring of dust concentrations downstream of filter plants

  • Monitoring of dust loads in factory workshops

  • Control of fresh air supplies and exhaust air plants


Device properties:

  • For very low to medium dust concentrations

  • One-sided installation

  • Contamination check

  • Automated thorough check of zero and reference point

  • Automated compensation of background radiation, therefore no light absorber required

  • For medium to large duct diameters

Lợi ích

  • Easy installation, commissioning, and operation

  • Measurement independent of gas velocity, humidity and particle charge

  • Approved according to EN 15267

  • Low maintenance due to self-monitoring

  • PROFIBUS Logo
    PROFIBUS

    PROFIBUS is a fieldbus communication standard used to connect field devices and control systems across industrial plants.

  • EtherNet/IP Logo
    EtherNet/IP

    EtherNet/IP enables field instruments to be integrated into automation systems using standard Ethernet technology.

Lựa chọn Xpert

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products