Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Flowfit CUA250 is a flow assembly for turbidity measurement in process and wastewater.

Turbidity assembly
Flowfit CUA250

Flow assembly for water and wastewater applications

CUA250
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request

Tổng quan về thông số kỹ thuật

  • Process temperature

    max. 50°C
    (max. 122°F)

  • Process pressure

    max. 6bar
    (max.87psi)

Phạm vi ứng dụng

Flowfit CUA250 is a process and flow assembly for turbidity measurement. Continuous in-line measurement of turbidity in aqueous media is used for real-time measurement of non-soluble substances in water for purposes of monitoring, detection of operating states and control applications.

Flowfit CUA250 is a flow assembly for use with turbidity sensors Turbimax CUS31 and CUS41. Typical applications are:

  • Discharge monitoring in communal and industrial wastewater

  • Sedimentation monitoring in wastewater treatment (coagulation and flocculation)

  • Recycling of industrial service water

  • Filter effluent and filter rupture monitoring

  • Clear rinse cycle monitoring

  • Flotation process monitoring

  • Monitoring of closed circuits, e.g. cooling water and product pipelines

Lợi ích

  • Flow assembly featuring simple adaptation to standard piping

  • Sensor orientation can be adapted to individual requirements of application

  • Additional cleaning device employs spray cleaning to increase sensor maintenance intervals

  • Flange adapter for standardized DN 50 flange installation

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi