Title

Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Flowfit COA30 for simple calibration of oxygen sensors

Flowfit COA30 oxygen sensor calibration

Quickly install and precisely calibrate oxygen sensors with test gases, ensuring reliable measurements and smooth processes

COA30
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request

Phạm vi ứng dụng

Flowfit COA30 is an efficient tool for calibrating your oxygen sensors. It ensures precise results and can be flexibly adapted to different measurement requirements. Thanks to its compact design, it is quickly ready for use anywhere, supporting reliable operations.
Flowfit COA30 is used wherever precise and efficient calibration of oxygen sensors is required.

The PMMA version of Flowfit COA30 is suitable for liquids and enables manual oxygen measurements directly at the process – even without an installed measuring point. Where measuring points exist, calibration with Flowfit COA30 is easier since the sensor need not be removed. Flowfit COA30 is used in various applications, such as:

Power & Energy:
- Water and steam cycles

Life Sciences:
- Fermentation processes

Food & Beverage:
- Preparation
- Filling
- Storage

Chemical:
- Inertization

Lợi ích

  • Precise calibration of your oxygen sensors with test gases: Flowfit COA30 enables precise calibration of your oxygen sensors, perfectly tailored to the requirements of the respective measuring point.

  • Easy calibration of oxygen sensors with different sensor lengths from 120 mm to 420 mm: Install the sensor in the flow cell, connect it to the transmitter, attach the appropriate test gas, calibrate – done.

  • With Flowfit COA30, you save significant time during zero-point calibration and avoid additional cleaning. Calibration is performed using test gases such as nitrogen – completely residue-free and effortless.

  • Flexible oxygen measurement directly at the process – even without a fixed measuring point (only with the PMMA version)

  • Maximum efficiency: calibration of the measuring point in the process without removing the installed sensor (only with the PMMA version)

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi