Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
Standard 0.1%
Platinum 0.075% -
Process temperature
-40°C...130°C
(-40°F...266°F) -
Pressure measuring range
1 bar...400 bar
(15 psi...6000 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
600 bar (9000 psi)
-
Main wetted parts
316L
-
Max. measurement distance
4000 m (13.123 ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Rhodium>Gold -
Measuring cell
400mbar...400bar
(5.8 psi...6000psi)
relative/ absolute
Phạm vi ứng dụng
The Cerabar PMP51 digital pressure transmitter with metal membrane is typically used in process and hygiene applications for pressure, level, volume or mass measurement in liquids or gases. PMP51 is designed for high pressure applications up to 400bar. Quick Setup with adjustable measuring range allows simple commissioning, reduces costs and saves time. SIL2 according to IEC 61508 and IEC 61511.
Single chamber aluminum or stainless steel (316L) housing.
Process connections: Threads, flanges or hygienic connections
Process temperature: -40 to +130°C (-40 to +266°F), 150°C (302°F) for 1h
Measuring range: -1/0 up to +400bar (-15/0 up to +6,000psi)
Accuracy: ±0.1%, "Platinum" ±0.075%
International explosion protection certificates, SIL, hygienic approvals, marine approvals
Lợi ích
Accurate measurement of the process value even in the case of changing process temperature
Process safety assured with small flush mounted process connections in hygienic applications
For process pressure monitoring up to SIL2, certified to IEC 61508 and IEC 61511
Modular concept for easy replacement of display or electronics
Easy menu-guided commissioning via on-site display, 4 to 20mA with HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Seamless and independent system integration (HART/PA/FF)
-
Available with mounted manifolds: always fit, always tested for leaks
Video
Lựa chọn Lean
-
Sản phẩm tiêu chuẩn
- Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì
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
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
bản tiếng Anh - 04/2024
Process pressure measurement 4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FF
EN VI 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/04/2024
Cỡ tập tin:
3.8 MB
Tên tập tin:
TI00436PEN_3224-00.pdf
-
-
-
Mức độ an toàn của thiết bị (SIL)
Product family: Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
bản tiếng Anh - 08/2021
Product root: FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, PMC51-, PMD55-, PMP51-, PMP55- Region: International Approval agency: TÜV Safety function: Pressure monitoring Protection: MAX, MIN, RANGE Safety-related output signal: 4...20 mA Systematic safety integrity: SIL 2 Hardware safety integrity: SIL 2
EN VI 23/08/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
23/08/2021
Cỡ tập tin:
62.4 KB
Tên tập tin:
SIL_Zertifikat_M-Klasse_Druck_2021.PDF
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN VI 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
25/03/2024
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Process pressure measurement
4 to 20 mA, HART, IO-Link, PA, FFEN VI 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/04/2024
Cỡ tập tin:
3.8 MB
Tên tập tin:
TI00436PEN_3224-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
With ceramic and silicon sensors
modular design and easy
operationEN VI 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/07/2016
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
BA00385PEN_2016.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN VI 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/07/2016
Cỡ tập tin:
7.8 MB
Tên tập tin:
BA00383PEN_0816.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Pressure / hydrostatics
IO-LinkEN VI 22/08/202231/07/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/08/2022
Cỡ tập tin:
1.7 MB
Tên tập tin:
BA02136PEN_0222-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50/5EN VI 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/07/2016
Cỡ tập tin:
4.8 MB
Tên tập tin:
BA00382PEN_2016.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hydrostatic pressure transmitterEN VI 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
13/07/2016
Cỡ tập tin:
7.8 MB
Tên tập tin:
BA00384PEN_0816.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Process pressure measurement
FOUNDATION FieldbusEN VI 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/09/2021
Cỡ tập tin:
914.7 KB
Tên tập tin:
KA01032PEN_0621-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Process pressure measurement
PROFIBUS PAEN VI 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/09/2021
Cỡ tập tin:
943.6 KB
Tên tập tin:
KA01031PEN_0621-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Process pressure measurement
AnalogEN VI 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/12/2021
Cỡ tập tin:
830.8 KB
Tên tập tin:
KA01036PEN_1821-00.pdf
-