Các thiết bị trong dòng Fundamental Selection của chúng tôi có bảo hành mở rộng 5 năm – một dấu hiệu rõ ràng về sự tin tưởng của chúng tôi vào độ tin cậy và hiệu suất lâu dài của chúng.
Nếu có trường hợp bảo hành, bạn có thể tin tưởng vào quy trình thay thế nhanh chóng và thủ tục hành chính tối thiểu – mang lại sự an tâm khi cần thiết nhất và giúp hoạt động của bạn diễn ra suôn sẻ.
Áp dụng điều khoản bảo hành
Bảo hành mở rộng tuân theo các điều kiện cụ thể. Để biết chi tiết đầy đủ, vui lòng tham khảo các Điều khoản và Điều kiện Chung (GTC) áp dụng tại địa phương trên trang quốc gia tương ứng của trang web của chúng tôi.
The Waterpilot FMX11 transmitter is typically used in environmental applications for hydrostatic level measurement. It is certified for drinking water applications and can be used in wells, storage tanks, water towers, dams, gauging stations, lakes and rivers.
Temperature: –10 to +70°C (14 to 158°F)
Measuring range: 0 to 2bar / 20m H20 (0 to 30psi / 67ft H2O)
Cable length: 6 to 30m
Accuracy: up to ±0.35%
Drinking water approvals: ACS, KTW, NSF61, DVGW
Certifications: cULus
Lợi ích
Simple and reliable transmitter for various drinking water applications
Easy installation, commissioning and operation
Orderable with flexible measuring ranges and cable lengths tailored to fit your application
Robust construction for durable long-term services
Suitable for surface water monitoring in rivers and lakes as well as level monitoring for drinking water production, e.g. in water towers, dams, gauging stations
Compact size d=22mm (0.87”), makes this an excellent choice for applications in bore holes and small diameter stilling wells.
Kemira, a global chemicals company, needs accurate monitoring of level and temperature for polymer manufacturing. They use instrumentation with Bluetooth for safe and easy access to process data.
Companies incur millions of dollars in maintenance costs to keep their pumping systems in good health. Download the white paper to learn how EdP transmitters help reduce costs and improve efficiency!
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp nội dung hoặc quảng cáo phù hợp.
Bằng cách chọn "Chấp nhận tất cả", bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính sách cookie của chúng tôi.