Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Proline Promag 51W
Electromagnetic flowmeter

Electromagnetic flowmeter - Proline Promag 51W ©Endress+Hauser

The Electromagnetic Flow Measuring Principle

Sensor with degree of protection IP68 (Type 6P enclosure) with a transmitter for custody transfer

Promag W is the specialized sensor for all applications in the water industry. Combined with the proven Promag 51 transmitter with push buttons, Promag 51W offers highly accurate measurement of liquids for a wide range of standard applications. it will be the preferred solution for customers needing custody transfer measurement Promag 51W is available in a compact or remote version.

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

  • Tổng quan về thông số kỹ thuật

    • Max. measurement error

      ±0.5%
      ±0.2% (optional)

    • Measuring range

      0...110'000 m3/h

    • Medium temperature range

      -20...+80°C
      (-4...176°F)

    • Max. process pressure

      PN6...40

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Giá bán
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
  • Lợi ích

    • Secure, reliable long-term operation – robust and completely welded sensor

    • Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction

    • Maintenance-free – no moving parts

    • Quality – designed for custody transfer; featuring worldwide...

  • Phạm vi ứng dụng

    • The measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

    • The specialist in the water and wastewater industry for the most demanding applications.

    Device properties

    • International drinking water approvals

    • Degree...

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

  • Measuring principle

    Electromagnetic

  • Product headline

    The sensor with degree of protection IP68 (Type 6P enclosure) combined with a transmitter for custody transfer. The specialist in the water and wastewater industry for the most demanding applications.

  • Sensor features

    Secure, reliable long‐term operation – robust and completely welded sensor. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross‐section constriction. Maintenance-free – no moving parts. International drinking water approvals. Degree of protection IP68 (Type 6P enclosure).

  • Transmitter features

    Quality – designed for custody transfer; featuring worldwide recognized metrological approvals. Safe operation – display provides easy readable process information. Fully industry compliant – IEC/EN/NAMUR. Transmitter certified to MI‐001. Device in compact or remote version.

  • Nominal diameter range

    DN 25...2000
    1"...78"

  • Max. measurement error

    ±0.5%
    ±0.2% (optional)

  • Measuring range

    0...110'000 m3/h

  • Max. process pressure

    PN6...40

  • Medium temperature range

    -20...+80°C
    (-4...176°F)

  • Ambient temperature range

    -20...+60°C
    -40...+60°C (optional)

  • Degree of protection

    IP 67 (NEMA 4x)
    IP 68 (Nema 6P)

  • Display/Operation

    Two line display with backlit
    Push button

  • Outputs

    4...20 mA
    Pulse/Frequency
    Status

  • Inputs

    Status

  • Digital communication

    HART

  • Hazardous area approvals

    ATEX

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025),
    Custody transfer approvals: MI-001, PTB

  • Pressure approvals and certificates

    PED

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
  • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn