Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
Phạm vi ứng dụng
Prosonic FMU95 separated version with field housing or top hat rail housing for control cabinet instrumentation are suited for continuous, non-contact level measurement of fluids, pastes, sludge and powdery to coarse bulk solids.
Continuous, non-contact level measurement of fluids, pastes, sludge and powdery to coarse bulk materials with up to 5 or 10 ultrasonic sensors.
Measuring range up to 45m (148ft) (depending on sensor and material measured)
Calculation of average values or sums
Lợi ích
Simple, menu-guided operation with 6-line plain text display, 15 languages selectable
Envelope curves on the display for quick and simple diagnosis
Easy operation, diagnosis and measuring point documentation with the supplied "FieldCare" operating program
Time-of-Flight correction via integrated or external temperature sensors
Linearization (up to 32 points, freely configurable)
System integration via PROFIBUS DP with up to 20 measured values
Automatic detection of the sensors FDU9x
Video
Lựa chọn Xpert
-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
Lựa chọn FLEX | Công nghệ vượt trội | Đơn giản |
---|---|---|
Lựa chọn Fundamental Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Lean Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Extended Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Xpert Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
Có thể thay đổi |
Sản phẩm cũ
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Prosonic S FMU95
bản tiếng Anh - 05/2021
Ultrasonic measuring technology
EN VI 31/05/202124/08/202012/08/201622/03/201302/04/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/05/2021
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
TI00398FEN_1921.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Prosonic S FMU95 PROFIBUS DP
bản tiếng Anh - 05/2021
Ultrasonic measuring technology Level measurement 5 or 10 sensors
EN VI 31/05/202117/08/202002/04/201208/09/200905/05/2007Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/05/2021
Cỡ tập tin:
2.7 MB
Tên tập tin:
BA00344FEN_1621.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN VI 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/09/2023
Cỡ tập tin:
2.9 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2423.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Prosonic S FMU95
Ultrasonic measuring technology
EN VI 31/05/202124/08/202012/08/201622/03/201302/04/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/05/2021
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
TI00398FEN_1921.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Prosonic S FMU95
Slot Index lists for PROFIBUS DP
EN VI 02/04/201221/05/2007Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
02/04/2012
Cỡ tập tin:
1.2 MB
Tên tập tin:
BA00346FEN_1312.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Prosonic S FMU95
Transmitter for 5 or 10 ultrasonic sensors
EN VI 02/04/201208/09/200905/05/200702/03/2007Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
02/04/2012
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
BA00345FEN_1312.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Prosonic S FMU95 PROFIBUS DP
Ultrasonic measuring technology
Level measurement
5 or 10 sensorsEN VI 31/05/202117/08/202002/04/201208/09/200905/05/2007Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/05/2021
Cỡ tập tin:
2.7 MB
Tên tập tin:
BA00344FEN_1621.pdf
-
-
-
Tham số thiết bị (GP)
Prosonic S FMU95
Level measurement
EN VI 31/08/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/08/2020
Cỡ tập tin:
803 KB
Tên tập tin:
GP01152FEN_0120.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Prosonic S FMU95 PROFIBUS DP
Ultrasonic measuring technology
Level measurement
5 or 10 sensorsEN VI 11/07/202231/05/202124/08/202015/02/201728/06/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
11/07/2022
Cỡ tập tin:
1.2 MB
Tên tập tin:
KA01069FEN_0622-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Adapter plate for Prosonic S FMU90/FMU95
Mounting Instructions
EN VI 07/01/2008Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
07/01/2008
Cỡ tập tin:
145.3 KB
Tên tập tin:
KA256FA2_0905.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Mounting plate for Prosonic S FMU90, FMU95 with field housing
Mounting plate for Prosonic S FMU90, FMU95 with field housing
EN VI 19/05/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
19/05/2021
Cỡ tập tin:
321 KB
Tên tập tin:
KA00646FA2_0507.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Exchange of DIN rail housing for Prosonic S FMU90, FMU95
Exchange of DIN rail housing for Prosonic S FMU90, FMU95
EN VI 19/05/2021Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
19/05/2021
Cỡ tập tin:
751.7 KB
Tên tập tin:
KA00644FA2_0507.pdf
-