Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Digital non-glass pH sensor
Tophit CPS441D

Tophit CPS441D - Digital non-glass pH sensor with refillable liquid KCl electrolyte ©Endress+Hauser
Tophit CPS441D for media with high organic solvents content ©Endress+Hauser

The pH-value of a liquid can be calculated using the potentiometric measurement principle. This video shows what it is about and how this measuring principle works.

Memosens converts the measured value to a digital signal and transfers it to the transmitter without a contacting connection. This video shows how Memosens optimizes process control and maintenance.

Memosens ISFET electrode for the chemical, life sciences and food industries

Tophit CPS441D is the digital high performer for media with low conductivity or high organic solvents content. Designed for fast response, it accurately measures even in fast-changing medium compositions. Its unbreakable shaft ensures best safety of your products. Thanks to Memosens digital technology, CPS441D combines maximum process and data integrity with simple operation. It resists corrosion and moisture, enables lab calibration and facilitates predictive maintenance.

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

  • Tổng quan về thông số kỹ thuật

    • Measurement range

      pH 0-14

    • Process temperature

      -15°C ... 135°C
      (5°F - 275°F)

    • Process pressure

      max. 10bar/100°C (145 psi/212°F)

Chọn nhanh

Chọn theo đề xuất của chúng tôi
Giá bán
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

hoặc

Công cụ lựa chọn mã thiết bị

Tiếp tục lựa chọn từ tất cả tùy chọn có thể
  • Lợi ích

    • Unbreakable for highest product safety

    • Resistant to poisoning thanks to constant refilling of KCl bridge electrolyte and separate reference lead

    • Suitable for sterilization

    • Low maintenance thanks to long calibration intervals

    • Maximum process safety through...

  • Phạm vi ứng dụng

    Media with a high amount of organic solvents or very low conductivities:

    • Chemical industry including precipitation reactions or dispersions (pressurized version)

    • Power plants, e.g. boiler feed water

    • Life sciences, e.g. water for injection

    With 3A, ATEX,...

Tín năng và thông số kỹ thuật

Quay lại

Details

  • Measuring principle

    ISFET

  • Application

    - Special applications with high requirements with regard to accuracy and speed.- non-glass, break-proof- Low temperatures- Rapidly changing composition of media.- highly clogging media.- Low conductivities

  • Characteristic

    Ion sensitive field effect transistor (Isfet)-Technology.- Overhead installation- rapid response at low temperature.- lower amount of maintenance required than with glass.- 3A

  • Measurement range

    pH 0-14

  • Measuring principle

    - Ceramic diaphragm.- Liquid lead

  • Design

    All shaft lengths with temperature sensor

  • Material

    Peek / metal oxide / Ceramic / EPDM

  • Dimension

    Diameter : 12mm (0.47 inch)Shaft length : 120,225,360,425mm
    (4.72/8.86/14.2/16.7 inch)

  • Process temperature

    -15°C ... 135°C
    (5°F - 275°F)

  • Process pressure

    max. 10bar/100°C (145 psi/212°F)

  • Temperature sensor

    Optional with integrated Pt1000

  • Ex certification

    ATEX
    FM

  • Connection

    Contactless, inductive, digitale connection head with Memosens-Technology

  • Ingres protection

    IP68

Tài liệu / Tài liệu hướng dẫn / Phần mềm

Phụ kiện / Phụ tùng thay thế

Nr
Order code
Specification
  • Sản phẩm mới

Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn