Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Free chlorine panel for process and pool water and utilities

Free chlorine process water panel

Ready-to-use panel bundle for reliable and precise monitoring of disinfection processes

71481757
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Giá sau khi cấu hình trong giỏ hàng

tổng quan về các lợi ích

  • The panel is comprised of all necessary sensors, transmitter and assembly to measure free chlorine together with pH for compensation. The panel provides reliable monitoring of pool and process water as well as utilities in all industries.
    It is fully mounted and tested, including medium-conducting components. All you have to do is connect it to the media line and start measuring.
    This means easier planning, faster commissioning, and enhanced security when selecting the measurement technology.

  • Straightforward installation and commissioning

    Simply mount the solution, connect it to power and water and you are operational.

  • Simple and safe

    The Memosens sensors for free chlorine and pH come pre-calibrated and ready to measure. Their non-contact, inductive signal transmission eliminates all problems due to moisture, temperature or EMC interferences.

  • Reliable medium flow and measurement

    The Flowfit CYA27 assembly with integrated flow monitoring makes sure that your measurement is always operational.

  • Flexibility for future requirements

    The assembly's modular design offers the maximum flexibility to upgrade your measuring points with dissolved oxygen, ORP or conductivity up to 6 variables, enabling perfect adaptation to your process requirements.

Chi tiết về Gói

Overview of all bundle parts

Bộ phận và Cấu hình trước

  • Bản sửa lỗi

    Để đảm bảo tính tương thích của các bộ phận với nhau, chúng tôi đã đưa ra các bản sửa lỗi cụ thể. Tham số mở cho phép bạn tự do định cấu hình cá nhân.

    Các bộ phận có thể được định cấu hình bên trong gói trong giỏ hàng
  • Bộ phận