Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Tankvision Multi Scan NXA83B – product picture

Tankvision Multi Scan NXA83B

Gateway component for Tank Gauging systems

NXA83B
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
Lọc phép đo / Tác vụ ứng dụng
Nhiệm vụ đo / Ứng dụng

Định cấu hình để tải xuống các bản vẽ CAD của sản phẩm này

  • Measuring principle

    Communication Interface

  • Function

    Device for the data acquisition of data for up to 250 tanks and provision to Tankvision Professional NXA85 or other host systems (PLC or DCS)

  • Input

    Modbus RS485
    Modbus RS232
    Modbus TCP
    Sakura V1
    Whessoe WM550
    Enraf GPU/ BPM
    Saab TRL/2
    Varec Mark/Space
    SI6280/6290
    Tokyo Keiso FW9000

  • Output

    OPC classic
    Modbus RS485
    Modbus RS232
    Modbus TCP
    Tankvision Professional NXA85
    Tankvision LMS NXA86B
    Enraf GPU RS232

  • Power supply

    100 - 240 V AC (50/60 Hz)

  • Dimensions (WxHxD)

    483 mm x 176 mm x 260 mm

  • Communication interface

    Ethernet,
    Seriell RS232/ RS485

  • Operation

    Display
    Web server

  • Configuration

    Remote Desktop

  • Certificates

    PTB