Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring

iTHERM TrustSens Calibration Monitoring

Automated temperature measurement solution - 100% compliance, 0% effort

71488114
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
from CHF ??.-
Giá sau khi cấu hình trong giỏ hàng

Sản phẩm không có tại thị trường này.

tổng quan về các lợi ích

  • With automated iTHERM TrustSens calibration monitoring, Endress+Hauser offers optimized process verification at minimum effort to users in the life sciences and food & beverage industries.
    The product bundle consisting of iTHERM TrustSens self-calibrating temperature sensors and the Advanced Data Manager Memograph M RSG45 offers FDA-compliant process verification, automated, audit-proof documentation and enables predictive maintenance.

  • Reliable & easy:

    • Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles

    • All required components in one bundle, nothing is forgotten

  • 100% compliance and audit-proof documentation:

    • Fully traceable calibration with automated documentation

    • Tamper-proof data storage according to FDA 21 CFR Part 11

    • Predictive maintenance

    • Calibration with timestamp

  • Risk reduction and elimination of undetected failures:

    • Higher process transparency

    • Higher product safety

Chi tiết về Gói

iTHERM TrustSens TM371 Calibration Monitoring with Memograph M RSG45 and FDM software

Bộ phận và Cấu hình trước

  • Bản sửa lỗi

    Để đảm bảo tính tương thích của các bộ phận với nhau, chúng tôi đã đưa ra các bản sửa lỗi cụ thể. Tham số mở cho phép bạn tự do định cấu hình cá nhân.

    Các bộ phận có thể được định cấu hình bên trong gói trong giỏ hàng
  • Bộ phận
    Advanced Data Manager Memograph M, RSG45
    1

    Memograph M RSG45
    Advanced Data Manager

    Bản sửa lỗi:
    RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3
    Slot 1:
    C
    4x HART/4-20mA input, HART transparency
    Slot 2:
    A
    Not used
    Slot 3:
    A
    Not used
    Slot 4:
    A
    Not used
    Slot 5:
    A
    Not used
    Communication Master Functionality:
    1
    None
    Application Package:
    3
    Telealarm + mathematic
    >Licence Package for FDM Software MS20:
    MA
    Professional 1x single-station licence
  • iTHERM TrustSens TM371 Hygienic compact thermometer with self-calibrating function
    2

    iTHERM TrustSens TM371
    Self-calibrating temperature sensor

    Bản sửa lỗi:
    TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _
    Communication; Output Signal:
    A
    HART; 4-20mA
    Automatic Calibration Point;Uncertainty:
    1
    118oC; self-calibration with excellent uncertainty