Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử

Endress+Hauser Level+Pressure in Stahnsdorf

Production Center for Silicon Pressure Sensors

Pre-production site for development and production of core pressure sensor elements based on silicon sensor technology.

Giám Đốc Điều Hành

Dr. Helga Linnartz / Location manager: Martin Laqua

Năm thành lập

1994

Số lượng nhân viên

242 (January 2024)

  • Sản xuất

Liên hệ với chúng tôi

Tìm hiểu thêm từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi

Endress+Hauser SE+Co. KG, Stahnsdorf
Quermathe 214532 StahnsdorfBrandenburgĐức
Điện thoại (Tiêu chuẩn) +49 3329 697360

Close to our customer

Research and Development Competencies: From sensing element to complete sensor module; Finite Element Analysis (FEA)-Simulation; Product qualification, verification and validation; Wide range of network activities with external research partners

Process Engineering Competencies: Continuous development of technological manufacturing processes, Chip assembly and packaging, Sensor assembly and Testing

State-of-the-art equipment and production facility including clean room production space (1,200 sqm)

Certified to ISO 9001, 14001 and OHSAS 18001 standards

Test equipment and references used for all measurements and tests conducted during the production process traceable to national or international standards (PTB, NIST, NIM etc.).