Cleanfit COA451 is a retractable assembly for all fields of dissolved oxygen measurements. It is equipped with a stop bolt, O-ring seals and a ball valve, enabling complete isolation of process and sensor compartment. This allows you to access the sensor without interrupting the process or emptying the pipe or tank. Better still, benefit from increased process and operational safety and significantly reduced maintenance effort across the whole measuring point.
Cleanfit COA451 is a retractable assembly for oxygen sensors with a diameter of 40mm in:
Wastewater treatment plants: - O2 control in the aeration basin - Process water treatment and monitoring
Water works: - Status monitoring of drinking water - Water quality monitoring in rivers, lakes or seas
Utilities of all industries: - O2 control in the biological treatment - Process water treatment and monitoring
Fish farming: - O2 control for optimum growth conditions
Lợi ích
One assembly for all applications: The 'one for all' principle optimizes stockholding, speeds up project handling and simplifies life cycle management.
Easy and safe maintenance: Sensor service and cleaning without process interruption.
Robust design: Process pressure up to 10 bar (145 psi), manual operation up to 2 bar (29 psi).
Convenient and time-saving operation: Rinse-water connection allows cleaning without removing the sensor from the process.
The monitoring solution provides the Visp fish farm with stable, reliable oxygen control, enabling optimal conditions for fish and reducing effort and risk.
Proline Teqwave MW 300 delivers stable real-time data taken directly from the process, reduces maintenance work, and allows quicker intervention if changes to the process are required.
Kerry DCF produces spreads and butter products for the retail market. The company wanted to automate its test for chemical oxygen demand in its treated effluent to save time and optimise the process.
Memosens CPS11E ensures precise pH monitoring in biodiesel production, improving product quality, process stability and sensor lifetime under harsh conditions.
Bonumose decided to enhance, automate and digitalize its tagatose sweetener manufacturing process with Endress+Hauser instrumentation to reach its company growth goals
Để có được điểm đo phân tích an toàn và vận hành hiệu quả, đầu tiên cần phải có bộ phận lắp ráp phù hợp. Dây chuyền sản xuất bộ phận lắp ráp linh hoạt của chúng tôi đảm bảo mang đến bộ phận lắp ráp phù hợp với nhu cầu của Khách Hàng.
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp nội dung hoặc quảng cáo phù hợp.
Bằng cách chọn "Chấp nhận tất cả", bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính sách cookie của chúng tôi.