Phạm vi ứng dụng
The Field Xpert SMT77 tablet PC for device configuration enables mobile plant asset management in hazardous (Ex Zone 1) and non-hazardous areas. It is suitable for commissioning and maintenance staff to manage Endress+Hauser and third-party field instruments with a digital communication interface.
The touch-enabled tablet PC is designed as a complete solution. It comes with comprehensive pre-installed driver libraries and offers users a modem software user interface to manage instruments throughout the entire life cycle.
Tip: The Netilion Library application is a valuable addition to Field Xpert. Netilion Library stores and manages all documents created with Field Xpert in the Endress+Hauser Cloud. So everything is secure, up-to-date and available everywhere.
Lợi ích
High-performance, robust tablet for use in Ex Zone 1 areas with a large 10.1" display and a battery runtime of up to 5 hours.
-
Touch-enabled device configuration software for optimized asset management.
Direct link to Netilion, Endress+Hauser's IIoT ecosystem.
Pre-installed device driver libraries for all of the important industrial protocols.
Fast connection to devices with a single click thanks to automatic hardware detection, online application software and DTM/driver update service offer new functionality and maximum security.
Integrated Heartbeat Verification incl. PDF documentation.
Connection to Endress+Hauser Bluetooth and WLAN devices - perfect for difficult-to-access instruments.
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
Lựa chọn FLEX | Công nghệ vượt trội | Đơn giản |
---|---|---|
Lựa chọn Fundamental Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Lean Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Extended Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Xpert Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
Có thể thay đổi |
Sản phẩm cũ
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Field Xpert SMT77
Universal, high-performance tablet PC for device configuration in Ex
Zone 1 areasEN VI 31/10/202231/03/202231/01/202028/06/201931/10/2018Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/10/2022
Cỡ tập tin:
989.8 KB
Tên tập tin:
TI01418SEN_0722-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Field Xpert SMT77
Universal, high-performance tablet PC for device configuration in Ex
Zone 1 areasEN VI 31/10/202231/03/202203/02/202028/06/201931/10/2018Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/10/2022
Cỡ tập tin:
2.6 MB
Tên tập tin:
BA01923SEN_0522-00.pdf
-
-
-
Thông tin nhà sản xuất (MI)
Field Xpet SMT77 - Software Version 1.06.00
Manufacturer Information
forusers regarding software and hardware updates
(following the NAMUR recommendation 53)EN VI 19/04/202308/07/202217/02/202004/09/201915/08/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
19/04/2023
Cỡ tập tin:
118.8 KB
Tên tập tin:
MI01440S_04_EN_06.23.pdf
-
-
-
Tài liệu về năng lực (CP)
Flyer "Start with 6 easy steps", Field Xpert SMT77 Universal, high-performance tablet PC for device configuration in Ex Zone 1 areas
Start with 6 easy steps, Field Xpert SMT77
The Field Xpert SMT77 tablet PC for device configuration enables mobile
plant asset
management in hazardous and non-hazardous areas. It is suitable for
commissioning
and maintenance staff to manage field instrumentswith a digital
communication
interface and to record progress. This tablet PC is designed as a
complete solution
that comes withpre-installed driver libraries and is an easy-to-use,
touch-enabled
tool which can be used to manage field instruments during their entire
life cycle.Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
21/06/2019
Cỡ tập tin:
633.3 KB
Tên tập tin:
CP01376S_04_EN_02.20.pdf
-
-
-
Tài liệu về năng lực (CP)
Mobile Plant Asset Management Field Xpert SMT7x & FieldPort SFP50: the perfect bundle
Mobile Plant Asset Management
Field Xpert SMT7x & FieldPort SFP50: the perfect bundleNgôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/01/2020
Cỡ tập tin:
1.2 MB
Tên tập tin:
CP01390S_04_EN_02.20.pdf
-
-
-
Tài liệu về năng lực (CP)
Mobile Plant Asset Management Field Xpert SMT7x & FieldPort SFP50: Die perfekte Kombination
Mobile Plant Asset Management
Field Xpert SMT7x & FieldPort SFP50: Die perfekte KombinationNgôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
15/01/2020
Cỡ tập tin:
1.2 MB
Tên tập tin:
CP01390S_04_DE_02.20.pdf
-
-
-
Tài liệu về năng lực (CP)
Flyer "Starten Sie mit 6 einfachen Schritten", Field Xpert SMT77 Universeller, leistungsstarker Tablet PC zur Gerätekonfiguration in Ex-Zone-1-Bereichen
Starten Sie mit 6 einfachen Schritten, Field Xpert SMT77
Der Tablet PC Field Xpert SMT77 für die Gerätekonfiguration ermöglicht
ein mobiles
Plant Asset Management in Ex-Zone-1-Bereichen. Er eignet sich für das
Inbetriebnahme- und Wartungspersonal, um Feldinstrumente mit digitaler
Kommunikationsschnittstelle einfach zu verwalten. Der touchfähige SMT77
ist als
Komplettlösung konzipiert. Er stellt umfangreiche vorinstallierte
Treiberbibliotheken
zur Verfügung und bietet Zugang zu «IIoT» sowie zu Informationen,
Dokumentation
des Gerätes.Ngôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
21/06/2019
Cỡ tập tin:
636.2 KB
Tên tập tin:
CP01376S_04_DE_02.20.pdf
-
-
-
Tài liệu về năng lực (CP)
Field Xpert SMT77 - optimized mobile maintenance
Promotion Flyer: Field Xpert SMT77 - optimized mobile maintenance
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
21/06/2019
Cỡ tập tin:
1.2 MB
Tên tập tin:
CP01377S_04_EN_03.21.pdf
-
-
-
Tài liệu về năng lực (CP)
Field Xpert SMT77 - optimierte mobile Wartung
Promotion Flyer: Field Xpert SMT77 - Optimierte mobile Wartung
Ngôn ngữ:
Tiếng Đức
Phiên bản:
21/06/2019
Cỡ tập tin:
1.2 MB
Tên tập tin:
CP01377S_04_DE_03.21.pdf
-
-
-
Sự cải tiến (IN)
Field Xpert SMT77
Tablette PC haute performance, universelle, pour la configuration des
appareils pour les
atmospheres Ex zone 1Ngôn ngữ:
French
Phiên bản:
13/02/2020
Cỡ tập tin:
1.2 MB
Tên tập tin:
SMT77-IN01136SFR-0220.pdf
-