Phần cổ được chia thành từng phần nên tháo lắp nhanh chóng
Chỉ một động tác xoay đơn giản để mở và lắp đặt lại dễ dàng sau khi hiệu chuẩn. Phần cổ nối dài của thiết bị đo nhiệt độ đã được cấp bằng sáng chế, có thể tháo lắp nhanh chóng để hiệu chuẩn dễ dàng. Tránh lỗi và tiết kiệm thời gian - phần lõi cảm biến được tháo ra dễ dàng.Chống thấm nước theo cấp bảo vệ IP69K. Không có nguy cơ hư hỏng cơ học hoặc lỗi đấu dây khi tái hiệu chuẩn.
Lợi ích
Tiết kiệm thời gian đáng kể khi tái hiệu chuẩn (lên đến 20 phút cho mỗi điểm đo)
Tránh được các lỗi đấu dây khi tái lắp đặt
Tiết kiệm chi phí do giảm thiểu tối đa thời gian ngưng trệ nhà máy
Độ an toàn cao trong hệ thống và quy trình
Để phát hiện độ lệch đường cong của cảm biến, các thiết bị đo nhiệt độ phải luôn được tái hiệu chuẩn hết sức cẩn thận theo định kỳ. Công tác hiệu chuẩn vốn tốn thời gian này có nguy cơ phát sinh lỗi do nối dây. Phần cổ nới rộng chia thành từng phần có thể tháo rời iTHERM QuickNeck cho phép tháo lắp để hiệu chuẩn mà không cần dùng đến dụng cụ, đồng thời không làm gián đoạn quy trình. Chỉ cần xoay đầu gắn là đã có thể tháo rời bộ phận lắp đặt khỏi ống bảo vệ, sẵn sàng cho việc hiệu chuẩn tại chỗ.
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timefastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s depending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 100 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.500,0 mm (177'')
AccuracyClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response timedepending on configuration
Max. process pressure (static)depending on the configuration up to 500 bar
Operating temperature rangePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. immersion length on requestup to 1.500,0 mm (59,06'')
Accuracyclass B acc. to IEC 60751 class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Response timedepending on configuration iTHERM QuickSens: t90 = 1,5 s iTHERM StrongSens: t90 = 9,5 s
Max. process pressure (static)at 20 °C: 40 bar (580 psi)
Operating temperature rangePT100 WW: -200 °C … 600 °C (-328 °F … 1.112 °F) iTHERM StrongSens: -50 °C … 500 °C (-58 °F … 932 °F) iTHERM QuickSens: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F) PT100 TF: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Max. immersion length on request48"
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp nội dung hoặc quảng cáo phù hợp.
Bằng cách chọn "Chấp nhận tất cả", bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính sách cookie của chúng tôi.