Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Accuracy
Rod probe :
+/- 2 mm (0.08 in)
Rope probe:
+/- 2 mm (0.08 in)
Coaxial probe:
+/- 2 mm (0.08 in) -
Process temperature
-40...+200 °C
(-40...+392 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...40 bar
(Vacuum...580 psi) -
Max. measurement distance
Rod: 4 m (13 ft)
Min DK >1.4
Rope: 10 m (33 ft)
Min DK >1.4
Coaxial: 6 m (20 ft)
Min DK >1.4 -
Main wetted parts
Rod probe:
316L, PTFE, PFA
Rope probe:
316, 316L, PTFE, PFA
Coaxial probe:
316L, PTFE, PFA
Phạm vi ứng dụng
Levelflex FMP55 guided radar with SensorFusion offers the worldwide first combination of the capacitance and guided radar measuring principle in one device. The instrument guarantees safe measured value acquisition even in emulsion layers and issues level and interface layer signals simultaneously. This makes the FMP55 Multiparameter the new standard in interface measurement especially in the oil & gas, chemical and petrochemical industry.
Version with rod, rope or coax probe.
Process connections: Thread or flange
Temperature: -50 to +200°C (-58 to +392°F)
Pressure: -1 to +40bar (-14.5 to +580psi)
Maximum measuring range: Rod 4m (13t), rope 10m (33ft), coax 6m (20ft)
Accuracy: Rod ±2mm (0.08")
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, marine approval
Lợi ích
Reliable measurement even for changing product and process conditions
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
Highest reliability due to new Multi-Echo Tracking evaluation
Hardware and software developed according to IEC 61508 up to SIL3
Heartbeat Technology for a cost-effective and safe plant operation during the entire life cycle
Seamless integration into control or asset management systems and intuitive, menu-guided operation concept (on-site or via the control system)
Worlds easiest proof test for SIL and WHG saves time and costs
Video
Lựa chọn Xpert
-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
Lựa chọn FLEX | Công nghệ vượt trội | Đơn giản |
---|---|---|
Lựa chọn Fundamental Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Lean Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Extended Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Xpert Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
Có thể thay đổi |
Sản phẩm cũ
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Levelflex FMP55
bản tiếng Anh - 02/2023
Guided wave radar
EN VI 22/02/202330/06/202231/07/202012/04/201809/11/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/02/2023
Cỡ tập tin:
3.3 MB
Tên tập tin:
TI01003FEN_2522-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN VI 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
25/03/2024
Cỡ tập tin:
1.1 MB
Tên tập tin:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
Levelflex FMP55
Guided wave radar
EN VI 22/02/202330/06/202231/07/202012/04/201809/11/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/02/2023
Cỡ tập tin:
3.3 MB
Tên tập tin:
TI01003FEN_2522-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Levelflex / Levelflex M Zentrierscheibe / Centering disk (PFA) Mounting Instructions
Accessory
EN VI 29/09/201727/02/201425/04/201208/02/201124/09/2010Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
29/09/2017
Cỡ tập tin:
82.6 KB
Tên tập tin:
BA00378FA2_1717.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Levelflex FMP55 FOUNDATION Fieldbus
Guided wave radar
EN VI 22/02/202330/06/202212/04/201816/11/201715/12/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/02/2023
Cỡ tập tin:
5.3 MB
Tên tập tin:
BA01054FEN_0822-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Levelflex FMP56, FMP57 HART
Guided wave radar
EN VI 21/02/202330/06/202231/07/202012/04/201816/11/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
21/02/2023
Cỡ tập tin:
4.5 MB
Tên tập tin:
BA01004FEN_2322-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Levelflex FMP55 HART
Guided wave radar
EN VI 21/02/202330/06/202231/07/202012/04/201816/11/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
21/02/2023
Cỡ tập tin:
4.7 MB
Tên tập tin:
BA01003FEN_2322-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Levelflex FMP55 PROFIBUS PA
Guided wave radar
EN VI 21/02/202330/06/202212/04/201816/11/201715/12/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
21/02/2023
Cỡ tập tin:
4.1 MB
Tên tập tin:
BA01008FEN_1922-00.pdf
-
-
-
Tham số thiết bị (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN VI 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/04/2016
Cỡ tập tin:
3.3 MB
Tên tập tin:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Tham số thiết bị (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN VI 30/10/201404/08/2011Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/10/2014
Cỡ tập tin:
4.7 MB
Tên tập tin:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Tham số thiết bị (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN VI 09/06/201527/04/2012Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
09/06/2015
Cỡ tập tin:
3.5 MB
Tên tập tin:
GP01015FEN_0215.pdf
-