
Tổng quan về thông số kỹ thuật
-
Measuring range
0.05 to 20 mg/l NH4-N
0.5 to 50 mg/l NH4-N
1 to 100 mg/l NH4-N
0.5 to 50 mg/l with dilution function to maximum 10 to 1000 mg/l NH4-N -
Process temperature
4 to 40 °C (39 to 104 °F)
-
Process pressure
Unpressurized
-
Measuring method
Comply with standard colorimetric measuring principle - indophenol blue method following ISO 7150-1, DIN 38406-5 and GB 7481-87
Phạm vi ứng dụng
Liquiline System CA80AM offers high-precision ammonium measurement in all critical control points. As member of the Liquiline platform, it enables plug & play and easy upgrade to a measuring station - minimizing the installation effort. Automatic calibration and cleaning as well as the low consumption of reagents save you operating and maintenance costs. Advanced diagnostics with remote access ensure process safety and support you in providing process documentation to the authorities.
Liquiline System CA80AM monitors and controls:
Inlets of wastewater treatment plants
Outlets of wastewater treatment plants for documentation purposes
Aeration basins
Water treatment
Cleaning capacity of municipal and industrial wastewater plants
Lợi ích
Fast commissioning and plug & play thanks to Memosens technology and user-friendly operation
Easy upgrade of functionality - even to a complete measuring station - simply by adding modules and connecting Memosens sensors
Advanced diagnostics with remote access for increased process safety
Reduced operating costs through automatic, configurable calibration and cleaning and long reagent shelf life with optional cooling module
Compliance with standard colorimetric measuring principle - indophenol blue method - following ISO 7150-1, DIN 38406-5 and GB 7481-87
Video
Lựa chọn Extended
-
Sản phẩm cao cấp
- Chức năng cao và tiện lợi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản

-
Sản phẩm chuyên dụng
- Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Có thể thay đổi
Lựa chọn FLEX | Công nghệ vượt trội | Đơn giản |
---|---|---|
Lựa chọn Fundamental Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Lean Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Extended Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
|
Lựa chọn Xpert Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất |
Công nghệ vượt trội
|
Đơn giản
Có thể thay đổi |
Sản phẩm cũ
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Liquiline System CA80AM
bản tiếng Anh - 05/2024
Colorimetric analyzer for ammonium
EN VI 22/05/202402/12/202213/07/202114/02/202009/06/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/05/2024
Cỡ tập tin:
4.3 MB
Tên tập tin:
TI01111CEN_0924-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Liquiline System CA80AM
bản tiếng Anh - 05/2024
Colorimetric analyzer for ammonium
EN VI 22/05/202402/12/202213/07/202113/01/202015/01/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/05/2024
Cỡ tập tin:
6.7 MB
Tên tập tin:
BA01240CEN_0924-00.pdf
-
-
-
Thông tin kĩ thuật (TI)
TI Liquiline System CA80AM
Colorimetric analyzer for ammonium
EN VI 22/05/202402/12/202213/07/202114/02/202009/06/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/05/2024
Cỡ tập tin:
4.3 MB
Tên tập tin:
TI01111CEN_0924-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
Memosens
Sensor inputs with Memosens protocol
EN VI 30/05/202228/02/2019Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/05/2022
Cỡ tập tin:
3.3 MB
Tên tập tin:
BA01245CEN_0822-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn vận hành (BA)
BA Liquiline System CA80AM
Colorimetric analyzer for ammonium
EN VI 22/05/202402/12/202213/07/202113/01/202015/01/2017Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/05/2024
Cỡ tập tin:
6.7 MB
Tên tập tin:
BA01240CEN_0924-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn ngắn gọn (KA)
Liquiline System CA80AM
Colorimetric analyzer for ammonium
EN VI 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201701/02/2016Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
31/05/2021
Cỡ tập tin:
3.5 MB
Tên tập tin:
KA01158CEN_0721.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Kit for analyzer CA8x: Valve
This instruction applies to following spare part kit:
71218433 Kit CA8x: ValveEN VI 09/05/2025Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
09/05/2025
Cỡ tập tin:
2.1 MB
Tên tập tin:
71231926 Anleitung Kit CA80 Ventil 2025-05_09-05-2025.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
Für erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN VI 07/07/201425/03/201331/12/2011Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
07/07/2014
Cỡ tập tin:
2.4 MB
Tên tập tin:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN VI 28/11/2022Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
28/11/2022
Cỡ tập tin:
1.8 MB
Tên tập tin:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
EN VI 30/06/2025Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/06/2025
Cỡ tập tin:
2.1 MB
Tên tập tin:
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Kit manual for CAV800: Maintenance
Kits for analyzer CA80: Maintenance kit CAV800
EN VI 09/05/2025Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
09/05/2025
Cỡ tập tin:
1.9 MB
Tên tập tin:
71223025 Anleitung Kits CAV800 Wartung 2025-05.pdf
-
-
-
Hướng dẫn lắp đặt (EA)
Kits for analyzer CA80: Maintenance kit CAV800
Installation instruction for CAV800
Kits for single parameter analyzerEN VI 22/05/202511/03/2025Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
22/05/2025
Cỡ tập tin:
1.9 MB
Tên tập tin:
71223025 Anleitung Kits CAV800 Wartung 2025-05.pdf
-