Hãy thử tìm kiếm theo từ khóa, đơn hàng hoặc mã sản phẩm hoặc số sê-ri, ví dụ: “CM442” hoặc “Thông tin kỹ thuật”
Nhập ít nhất 2 ký tự để bắt đầu tìm kiếm.
  • Lịch sử
Cerabar PMC11

Gauge pressure
Cerabar PMC11

Cost-effective pressure transducer with ceramic sensor for measurement in gases or liquids

PMC11
Please Wait (spinning wheel)
Đang tải giá
Giá tạm thời không có sẵn
Price on request
Bảo hành 5 năm

Được thiết kế để tạo sự tin tưởng

Các thiết bị trong dòng Fundamental Selection của chúng tôi có bảo hành mở rộng 5 năm – một dấu hiệu rõ ràng về sự tin tưởng của chúng tôi vào độ tin cậy và hiệu suất lâu dài của chúng.

Nếu có trường hợp bảo hành, bạn có thể tin tưởng vào quy trình thay thế nhanh chóng và thủ tục hành chính tối thiểu – mang lại sự an tâm khi cần thiết nhất và giúp hoạt động của bạn diễn ra suôn sẻ.

Áp dụng điều khoản bảo hành

Bảo hành mở rộng tuân theo các điều kiện cụ thể. Để biết chi tiết đầy đủ, vui lòng tham khảo các Điều khoản và Điều kiện Chung (GTC) áp dụng tại địa phương trên trang quốc gia tương ứng của trang web của chúng tôi.

Tổng quan về thông số kỹ thuật

  • Accuracy

    0.5%

  • Process temperature

    -25 °C…+85 °C
    (-13 °F…+185 °F)

  • Pressure measuring range

    +400 mbar…+40 bar
    (+6 psi...+600 psi)

  • Measuring cell

    +400 mbar…+40 bar
    (+6 psi...+600 psi)

Phạm vi ứng dụng

The Cerabar PMC11 is the most price-attractive compact pressure transmitter in its segment. It features a capacitive, oil-free ceramic sensor and is able to measure gauge pressure from 400mbar up to 40bar. The PMC11 is designed for standard applications in the process industry and to withstand the conditions with the use of high quality materials like 316L and 99,9% Al2O3.

Pressure transducer with oil-free ceramic sensor to measure gauge pressure in gases or liquids.

  • Process connections: Threads

  • Process temperature: -25 to +85°C (-13 to +185°F)

  • Process pressure: 400mbar to +40bar (6 to 600psi)

  • Accuracy: ±0.5% of span

Lợi ích

  • Easy and time-saving installation and set up within the plant due to very compact construction and customizable measuring ranges

  • Reference accuracy of 0.5% together with high long- term stability and repeatability ensures a high quality of process monitoring in standard processes

  • Capacitive oil-free measuring cell with high abrasion resistance and 100% test coverage during production guarantees long process availability

Video

Lựa chọn Fundamental

  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Sản phẩm đơn giản

  • Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm tiêu chuẩn

  • Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm cao cấp

  • Chức năng cao và tiện lợi

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

  • Sản phẩm chuyên dụng

  • Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao

Công nghệ vượt trội

Đơn giản

Có thể thay đổi

Lựa chọn FLEX Công nghệ vượt trội Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Fundamental

Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Lean

Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Extended

Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến

Công nghệ vượt trội
Đơn giản
  • F
  • L
  • E
  • X

Lựa chọn Xpert

Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất

Công nghệ vượt trội
Đơn giản

Có thể thay đổi

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Sản phẩm cũ