©Endress+Hauser
Threaded version
©Endress+Hauser
Flanged version
©Endress+Hauser
Version with iTHERM QuickNeck
Tổng quan về thông số kỹ thuật
Max. process pressure (static)
Depending on configuration up to 100 bar
Maximum standard immersion length
Max. immersion length on request
Phạm vi ứng dụng
This thermowell designed according to DIN 43772 guarantees a high resistance to most industrial process environments. It is made from pipe or tube and is available in a wide range of diameters and materials. A specially designed thermowell tip ensures fast response times for a more efficient process control. Oversheaths in PTFE or tantalum can withstand extremely corrosive process conditions. It is offered with a variety of process connections: flanges, threads, weld-in or compression fittings.
Protects the temperature sensor against physical and chemical stress
High robustness for challenging process conditions
Pressure range: up to 100 bar (1450 psi)
For use in pipes, containers or tanks
Improved ease of maintenance (sensor replacement without process shutdown) and recalibration of the measuring point
Lợi ích
Modular configuration according to DIN 43772
iTHERM QuickNeck: cost and time savings thanks to simple, tool-free recalibration of the insert
Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements
Wide choice of dimensions, materials and process connections available
Specially designed tip for fast response times
Lựa chọn Fundamental
Sản phẩm đơn giản
Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
©Endress+Hauser
Sản phẩm đơn giản
Dễ lựa chọn, cài đặt và vận hành
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Sản phẩm tiêu chuẩn
Đáng tin cậy, mạnh mẽ và ít bảo trì
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Sản phẩm cao cấp
Chức năng cao và tiện lợi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Sản phẩm chuyên dụng
Dành cho các ứng dụng đòi hỏi cao
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Lựa chọn FLEX
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Lựa chọn Fundamental
Đáp ứng nhu cầu đo lường cơ bản
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Lựa chọn Lean
Xử lý dễ dàng các quy trình cốt lõi
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Lựa chọn Extended
Tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ tiên tiến
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Lựa chọn Xpert
Làm chủ các ứng dụng khó khăn nhất
Công nghệ vượt trội
Đơn giản
Loading alternative products
Characteristic / Application
metric style according to DIN 43772 process connection threaded, flanged, compression fitting with neck
Head connection
external thread: M24 x 1.5, 1/2" NPT, G1/2 Female thread: M20 x 1.5, 1/2" NPT, G1/2 QuickNeck
Maximum standard immersion length
Max. immersion length on request
Process connection
Thread: G3/8", G1/2", G3/4", G1" NPT1/2", NPT3/4", NPT 1" M18x1.5, M20x1.5, M27x2, M33x2 R1/2", R3/4" Cap-nut: M20x1.5, G1/2", G3/4" Compression fitting: NPT1/2", G1/2", G1" Flansche: DN15 PN40 B1, C DN25 PN20, PN40, PN100 B1, B2, C DN40 PN40 B1 DN50 PN40 B1 ASME 1" 150 RF ASME 1" 300 RF ASME 1 1/2" 150 RF ASME 2" 150 RF ASME 2" 300 RF
Thermowell root diameter
9x1,25 mm 11x2 mm 12x2,5 mm 14x2 mm 16x3,5 mm 1/4" SCH80 1/2" SCH80 1/2" SCH40
Medium contact material
316 (1.4401) 316L (1.4404) 316Ti (1.4571) Alloy 600 (2.4816) Alloy C276 (2.4819) Alloy 446 (1.4749) Alloy 321 (1.4541) Sheath PTFE Sheath Tantal
Wetted part finishing (Ra)
Tip shape
straight reduced tapered optimized for quick response times
Temperature range
-200...1.100 °C (-328...2.012 °F)
Max. process pressure (static)
Depending on configuration up to 100 bar
Max. process pressure at 400 °C
Depending on configuration
Tải xuống nhiều nhất
iTHERM TT131
Welded thermowell for a range of industrial applications
EN
VI
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
30/03/2021
17/12/2018
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/03/2021
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
TI01442TEN_0221.pdf
Thermowells for thermometers
Universal thermowells for thermometers in industrial applications
EN
VI
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
01/08/2020
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/08/2020
Cỡ tập tin:
473.8 KB
Tên tập tin:
BA02041TEN_0120.pdf
9 tài liệu
Welded thermowell for a range of industrial applications
EN
VI
Tiếng Đức Tiếng Tây Ban Nha French Tiếng Ý Tiếng Nhật Người Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Nga Tiếng Trung Quốc
30/03/2021
17/12/2018
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/03/2021
Cỡ tập tin:
1.3 MB
Tên tập tin:
TI01442TEN_0221.pdf
Thermowells for thermometers
Universal thermowells for thermometers in industrial applications
EN
VI
Tiếng Bungary Tiếng Séc Tiếng Đan Mạch Tiếng Đức Tiếng Hy Lạp Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Estonia Tiếng Phần Lan French Tiếng Croatia Tiếng Hungary Tiếng Indonesia Tiếng Ý Tiếng Nhật Tiếng Hàn Quốc Lithuanian Latvian Tiếng Hà Lan Tiếng Na Uy Người Ba Lan Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Rumani Tiếng Nga Tiếng Slovakia Tiếng Slovenia Tiếng Thụy Điển Tiếng Thái Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Trung Quốc
01/08/2020
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
01/08/2020
Cỡ tập tin:
473.8 KB
Tên tập tin:
BA02041TEN_0120.pdf
Automatic identification of physical objects
EN
VI
Tiếng Đức
10/05/2023
03/12/2021
01/11/2021
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
10/05/2023
Cỡ tập tin:
649 KB
Tên tập tin:
SD02817TEN_0323-00.pdf
Technical documentation in other languages
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
14/07/2021
Cỡ tập tin:
478.5 KB
Tên tập tin:
SD02429R09EN_0121.pdf
Product family: Accessories: Pipe thermowell
Product root: TT131- Declaration number: HE_01435_01.21 Manufacturer specification: RoHS
EN
VI
Tiếng Trung Quốc
30/04/2021
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
30/04/2021
Cỡ tập tin:
281.7 KB
Tên tập tin:
HE_01435_01.21 China RoHS TT131.pdf
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Inserts, Magphant, Process RTD general
purpose, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412- Declaration number: HE_01494_01.21 Manufacturer specification: Food hygiene Additional information: BSE, TSE
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
27/07/2023
Cỡ tập tin:
266 KB
Tên tập tin:
HE_00886_07_17.pdf
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57 1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21
Ngôn ngữ:
Tiếng Nga
Phiên bản:
26/05/2021
Cỡ tập tin:
1.6 MB
Tên tập tin:
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57 1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479/21
Ngôn ngữ:
Tiếng Nga
Phiên bản:
01/03/2021
Cỡ tập tin:
186.2 KB
Tên tập tin:
EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479_21.pdf
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Process RTD general purpose
Product root: TM131-, TT131- Region: Canada (CRN) Approval agency: CRN
Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Phiên bản:
15/02/2019
Cỡ tập tin:
1.2 MB
Tên tập tin:
Acceptance letters Iss.1.pdf
Tìm kiếm phụ tùng theo số trong bản vẽ
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
The unit is not repairable
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp nội dung hoặc quảng cáo phù hợp.
Bằng cách chọn "Chấp nhận tất cả", bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính sách cookie của chúng tôi.
Tùy chỉnh
Chấp nhận chỉ cần thiết
Chấp nhận tất cả
Chào mừng đến với Endress+Hauser!
Vui lòng chọn thị trường / khu vực của bạn
Thị trường / khu vực
Bangladesh Brunei Cambodia Laos Myanmar Nepal New Zealand Philippines Sri Lanka Taiwan Vietnam
Ngôn ngữ
English
English
English
English
English
English
English
English
English
Chinese English
English Vietnamese