尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
温度变送器的产品示意图

iTEMP TMT128
DIN导轨式温度变送器

将传感器信号转换成稳定的标准化输出信号,适用于所有行业

TMT128
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
from CHF ??.-

产品规格参数

  • 测量精度

    (K型)<= 0.5 K
    (K型)<=0.9 °F

应用领域

变送器设计用于转换固定量程范围内的热电偶(TC)传感器信号。过程测量中使用的标准输出信号为4...20 mA信号。 意味着快速、简单和经济的温度测量,以及适用于各行业应用的可靠精准的测量值。 安装在DIN导轨上,导轨符合IEC 60715标准(外壳宽度:22.5 mm)。

  • 固定量程的温度变送器,用于将热电偶(TC)输入信号转换成4 …20 mA模拟量输出信号

  • 输入:热电偶(TC)

  • 适用于DIN导轨安装

优势

  • 在整个环境温度范围内进行高精度测量

  • 传感器断路或短路的故障信号,符合NAMUR NE43标准

  • 满足EMC要求,符合NAMUR NE21标准,CE认证

  • 防爆证书:ATEX Ex ia、FM IS、CSA IS

  • UL认证部件,符合UL 3111-1标准

  • GL船级认证

  • 电气隔离

Fundamental选型

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Fundamental选型(简易产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区