尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
采矿、矿物加工及冶金行业中的磨损性介质和氰化尾渣的pH测量点

磨损性介质和氰化尾渣的pH测量

采矿、矿物加工及冶金行业的完整pH测量点,可靠测量磨损性介质和氰化尾渣。

71539357
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
价格(在购物车中完成配置后)

数字式pH电极
Memosens CPF81E

Memosens CPF81E是数字式pH电极,坚固耐用,能够在严苛工况下稳定测量pH值。即使是腐蚀性介质和大流量介质,测量也完全不受影响。电极自带安装支架,安装空间小。CPF81E采用Memosens 2.0 数字技术,具有高过程完整性,操作非常简单。电极防水防潮,允许实验室标定。支持扩展数据存储,保存标定参数和过程参数,是实施预维护的完美基础。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 测量原理

    玻璃电极

  • 应用

    水、污水、过程、电镀

  • 特点

    电极抗毒性,凝胶电极耐污染,采用过程连接NPT 3/4"。

  • 测量范围

    pH 0...14

  • 测量原理

    紧凑的凝胶电极带双腔室参比系统,硝酸钾盐桥电解液和PTFE隔膜。

  • 设计

    紧凑型电极安装在PPS外壳中,采用NPT3/4"过程连接。

  • 材质

    PPS、玻璃、PTFE

  • 外形尺寸

    长度:120 mm
    (4.68 inch)

  • 过程温度

    -10...110°C
    (14...230°F)

  • 过程压力

    最大10 bar
    (145 psi)

  • 温度传感器

    Pt1000

  • 防爆认证

    (optional) FM IS NI Cl. I Div.1&2, Groups A-D

  • 连接

    Memosens接头

  • 防护等级

    IP68

单通道/双通道变送器
Liquiline CM442

Liquiline CM442变送器最多可以连接2路Memosens数字式传感器,可以在多达12个测量参数中按需选择。配备传感器自动识别功能,操作简单,同所有其他Liquiline平台产品一样使用标准化备件。安装输入、输出、控制器和算术计算模块,可以控制清洗系统或进料泵。采用Heartbeat Technology心跳技术,帮助用户在测量点可用性和维护成本之间找到理想的平衡点。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 测量原理

    玻璃电极

  • 应用

    模块化四线制控制器
    多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
    多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
    允许同时连接任意两个传感器
    随时进行功能模块扩展
    模块和传感器即插即用

  • 特点

    坚固耐用的塑料外壳
    适用所有非防爆应用

  • 设计

    2路Memosens输入
    2...4路电流输出
    报警继电器
    2路继电器
    SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置

  • 材质

    塑料(聚碳酸酯)

  • 外形尺寸

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)

  • 过程温度

    -20...60°C / 0...140°F

  • 防护等级

    IP67

  • 输入

    1...2路Memosens数字量输入
    2路0/4..20mA输入(可选)
    2路数字量输入(可选)

  • 输出

    2...4路0/4...20 mA电流输出
    报警继电器
    2路继电器
    ProfibusDP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    以太网

  • 其他证书

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • 测量原理

    ORP电极

  • 应用

    模块化四线制控制器
    多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
    多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
    允许同时连接任意两个传感器
    随时进行功能模块扩展
    模块和传感器即插即用

  • 特点

    坚固耐用的塑料外壳
    适用所有非防爆应用

  • 设计

    2路Memosens输入
    2...4路电流输出
    报警继电器
    2路继电器
    SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置

  • 材质

    塑料(聚碳酸酯)

  • 外形尺寸

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)

  • 过程温度

    -20...60°C / 0...140°F

  • 防护等级

    IP67

  • 输入

    1...2路Memosens数字量输入

  • 输出

    2...4路0/4...20 mA电流输出
    报警继电器
    2路继电器

  • 其他证书

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • 测量原理

    导电性

  • 应用

    模块化四线制控制器
    多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
    多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
    允许同时连接任意两个传感器
    随时进行功能模块扩展
    模块和传感器即插即用

  • 特点

    坚固耐用的塑料外壳
    适用所有非防爆应用

  • 设计

    2路Memosens输入
    2...4路电流输出
    报警继电器
    2路继电器
    SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置

  • 材质

    塑料(聚碳酸酯)

  • 外形尺寸

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)

  • 过程温度

    -20...60°C / 0...140°F

  • 防护等级

    IP67

  • 输入

    1...2路Memosens数字量输入

  • 输出

    2...4路0/4...20 mA电流输出
    报警继电器
    2路继电器

  • 其他证书

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • 测量原理

    溶解氧传感器

  • 应用

    模块化四线制控制器
    多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
    多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
    允许同时连接任意两个传感器
    随时进行功能模块扩展
    模块和传感器即插即用

  • 特点

    坚固耐用的塑料外壳
    适用所有非防爆应用

  • 设计

    2路Memosens输入
    2...4路电流输出
    报警继电器
    2路继电器
    SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置

  • 材质

    塑料(聚碳酸酯)

  • 外形尺寸

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)

  • 过程温度

    -20...60°C / 0...140°F

  • 防护等级

    IP67

  • 输入

    1...2路Memosens数字量输入

  • 输出

    2...4路0/4...20 mA电流输出
    报警继电器
    2路继电器

  • 其他证书

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • 测量原理

    余氯

  • 应用

    模块化四线制控制器
    多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
    多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
    允许同时连接任意两个传感器
    随时进行功能模块扩展
    模块和传感器即插即用

  • 特点

    坚固耐用的塑料外壳
    适用所有非防爆应用

  • 设计

    2路Memosens输入
    2...4路电流输出
    报警继电器
    2路继电器
    SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置

  • 材质

    塑料(聚碳酸酯)

  • 外形尺寸

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)

  • 过程温度

    -20...60°C / 0...140°F

  • 输入

    1...2路Memosens数字量输入

  • 输出

    2...4路0/4...20 mA电流输出
    报警继电器
    2路继电器

  • 其他证书

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • 测量原理

    四波束交替光

  • 应用

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • 特点

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • 设计

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • 材质

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • 外形尺寸

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • 过程温度

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • 防护等级

    IP66 / IP67

  • 输入

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • 输出

    2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
    Alarmrelay, 2x relay

  • 其他证书

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • 测量原理

    超声波传感器

  • 应用

    模块化四线制控制器
    多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
    多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
    允许同时连接任意两个传感器
    随时进行功能模块扩展
    模块和传感器即插即用

  • 特点

    坚固耐用的塑料外壳
    适用所有非防爆应用

  • 设计

    2路Memosens输入
    2...4路电流输出
    报警继电器
    2路继电器
    SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置

  • 材质

    塑料(聚碳酸酯)

  • 外形尺寸

    237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)

  • 过程温度

    -20...60°C / 0...140°F

  • 防护等级

    IP66 / IP67

  • 输入

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • 输出

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • 其他证书

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • 测量原理

    Fluorescence measurement

  • 测量原理

    紫外光(UV)光度计

  • 特点

    坚固耐用的塑料外壳
    适用所有非防爆应用

  • 设计

    2路Memosens输入
    2...4路电流输出
    报警继电器
    2路继电器
    SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置

  • 过程温度

    -20...60°C / 0...140°F

  • 应用

    模块化四线制控制器
    多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
    多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
    允许同时连接任意两个传感器
    随时进行功能模块扩展
    模块和传感器即插即用

  • 输出

    2...4路0/4...20 mA电流输出
    报警继电器
    2路继电器

  • 输入

    1...2路Memosens数字量输入

浸入式支架 Flexdip CYA112

Flexdip CYA112是模块化安装支架,用于敞口池、明渠和水池中安装传感器。它允许几乎所有类型传感器的安装,包括链式、固定式和自由摆动式。对于Memosens 和固定的缆式传感器可以实现更快速和安全的安装。支架提供了出色的灵活性,并且能低成本优化配置整个测量。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 测量原理

    玻璃电极

  • 应用

    • 水处理
    • 污水处理
    • 工厂设计
    • 明渠
    • 水池
    • 敞口罐和过程罐
    • 波动液面

  • 安装

    CYA112模块化安装支架系统,用于在水池、明渠和罐体中安装传感器

  • 特点

    安装简单便捷
    使用广泛、灵活

  • 设计

    PVC或不锈钢材质型

  • 材质

    不锈钢和塑料

  • 外形尺寸

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • 过程温度

    -20...+60 °C
    -4...140 °F

  • 测量原理

    ORP电极

  • 应用

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • 安装

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • 特点

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • 设计

    Versions in stainless steel or PVC

  • 材质

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • 外形尺寸

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • 过程温度

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • 测量原理

    导电性

  • 应用

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • 安装

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • 特点

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • 设计

    Versions in stainless steel or PVC

  • 材质

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • 外形尺寸

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • 过程温度

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • 测量原理

    溶解氧传感器

  • 应用

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • 安装

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • 特点

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • 设计

    Versions in stainless steel or PVC

  • 材质

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • 外形尺寸

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • 过程温度

    -20...+60 °C
    -4...140 °F

  • 测量原理

    总氯

  • 应用

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • 特点

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • 设计

    Versions in stainless steel or PVC

  • 材质

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • 外形尺寸

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • 过程温度

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • 测量原理

    单波束散射光

  • 应用

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • 安装

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • 特点

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • 设计

    Versions in stainless steel or PVC

  • 材质

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • 外形尺寸

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • 过程温度

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • 测量原理

    紫外光(UV)光度计

  • 特点

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • 设计

    Versions in stainless steel or PVC

  • 过程温度

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • 应用

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

数字测量电缆CYK10

CYK10保证Memosens传感器和变送器的完全防水连接。它的电感耦合保证了变送器和介质的电隔离,不会腐蚀。不用考虑电缆长度限制。安全可靠的信号传输可以防潮和潜在干扰。

Filter specifications
Measuring / Application task
  • 测量原理

    玻璃电极

  • 应用

    测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号

  • 安装

    感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。

  • 特点

    感应数字式测量信号和能量传输。
    不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。

  • 测量范围

    无需高阻抗电缆。

  • 设计

    简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
    无开放式触点,抗潮湿。

  • 材质

    PEEK

  • 外形尺寸

    直径:6.3 mm / 0.25"
    线芯:双芯双绞线
    长度:约100 m/328 ft

  • 过程温度

    -20...135°C

  • 过程压力

    最大50 bar (725 psi),135 °C (275 °F)时

  • 温度传感器

    带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。

  • 防爆认证

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX,NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • 防护等级

    IP68

  • 其他证书

    提供TÜV认证的SIL型仪表。

  • 测量原理

    ORP电极

  • 应用

    测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。

  • 安装

    感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。

  • 特点

    感应数字式测量信号和能量传输。
    不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。

  • 设计

    简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
    无开放式触点,抗潮湿。

  • 材质

    PEEK

  • 外形尺寸

    直径:6.3 mm / 0.25"
    线芯:双芯双绞线
    长度:约100 m/328 ft

  • 过程温度

    -20...135°C

  • 温度传感器

    带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。

  • 防爆认证

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • 其他证书

    提供TÜV认证的SIL型仪表。

  • 测量原理

    导电性

  • 应用

    测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。

  • 安装

    感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。

  • 特点

    感应数字式测量信号和能量传输。
    不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。

  • 设计

    简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
    无开放式触点,抗潮湿。

  • 材质

    PEEK

  • 外形尺寸

    直径:6.3 mm / 0.25"
    线芯:双芯双绞线
    长度:约100 m/328 ft

  • 过程温度

    -20...135°C

  • 温度传感器

    带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。

  • 防爆认证

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • 其他证书

    提供TÜV认证的SIL型仪表。

  • 测量原理

    溶解氧传感器

  • 应用

    测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。

  • 安装

    感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。

  • 特点

    感应数字式测量信号和能量传输。
    不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。

  • 设计

    简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
    无开放式触点,抗潮湿。

  • 材质

    PEEK

  • 外形尺寸

    直径:6.3 mm / 0.25"
    线芯:双芯双绞线
    长度:约100 m/328 ft

  • 过程温度

    -20...135°C

  • 温度传感器

    带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。

  • 防爆认证

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • 其他证书

    提供TÜV认证的SIL型仪表。

  • 测量原理

    余氯

  • 应用

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • 特点

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • 设计

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • 材质

    Cable sheath: TPE
    Junction box: aluminum

  • 外形尺寸

    Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
    Cores: 2x2 cores, twisted pairs
    Length: up to approx. 100 m (328 ft)

  • 过程温度

    -25 to 135 °C (-13 to 277 °F)

  • 温度传感器

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

  • 其他证书

    Also available as TÜV approved SIL version