尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史

油船产品卸船系统

Endress+Hauser标准表撬助力快速、精准、透明的液体卸船

典型装船或卸船流程图

图片展示了可用的解决方案示例

联系我们的解决方案顾问

如有具体问题,请填写表格,我们的解决方案顾问将与您联系。您也可以在留言栏中提供更详细的信息。

请尽可能详细地描述您的需求,以便我们为您提供精准的解决方案。

Endress+Hauser提供一站式采购平台,用户可以直接订购质量流量或体积流量的装卸车计量橇,服务石油与天然气行业的具体业务。将先进技术应用于液体传输过程,确保符合本地和国际的标准。

Hardware & Software:

  • 技术先进的Endress+Hauser科里奥利质量流量计  
  • 温度和压力变送器
  • 预组装的经认证和测试的计量橇
  • 流量计算机
  • 空气净化装置
  • 数控阀和隔离阀
  • 紧急制动阀
  • 其他项目,比如验证连接和标准表、卸车泵,监管界面,以及库区管理系统
  • 其他项目要求

Services:

  • 应用稳定性和零损失评估
  • 现场调研和确定交付范围,详细规划和工程设计
  • 采购和制造
  • 认证和测试
  • 检查和工厂验收测试(FAT)、运输和物流
  • 安装、调试和现场验收测试(SAT)
  • 开车和正式投用
  • 培训和文档记录,维护和二次校准服务
  • 心跳自诊断、自监测和自校验 
  • 其他项目要求

削减谈判时间达100%

Endress+Hauser标准表橇针对用户需求量身定制,安装有技术先进的科里奥利质量流量计,用于高精度大流量测量,通过OIML R 117计量交接认证。流量计采用Heartbeat technology心跳技术,配备自校验(符合IEC 61511-1标准)和自诊断(符合Namur NE 107标准)功能,确保安全操作,保证大吞吐量,节省卸船作业时间。可溯源、安全、透明的交接过程,避免计费纠纷。始终符合国际和本地标准要求。

我们搭建有全球专家支持网络,与油气码头和炼油厂保持有50多年的良好合作,提供从前端工程设计,到运营和维护支持,帮助客户优化海上货品计量交接。

采用零损失方式,提高工厂业绩。选用Endress+Hauser的认证型全铅封的安全标准表撬,避免了耗时的人工检测和计费争议。

同Endress+Hauser专家支持服务团队合作进行项目管理、详细工程设计、制造、测试、文件编制和认证,降低工厂项目的实施风险。

提供培训、仪表校验、校准和维护服务,帮助客户节省运营成本,节约时间。

安装Endress+Hauser Netilion云生态系统,实现资产全生命周期管理。

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

联系我们的解决方案顾问

如有具体问题,请填写表格,我们的解决方案顾问将与您联系。您也可以在留言栏中提供更详细的信息。

请尽可能详细地描述您的需求,以便我们为您提供精准的解决方案。

Offering highlights

/

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

联系我们的解决方案顾问

如有具体问题,请填写表格,我们的解决方案顾问将与您联系。您也可以在留言栏中提供更详细的信息。

请尽可能详细地描述您的需求,以便我们为您提供精准的解决方案。

Explore other solutions