尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史
产品图片:科里奥利质量流量计 Proline Promass H 300 / 8H3B,适用于化工行业

Proline Promass H 300
科里奥利质量流量计

耐化学腐蚀的单管流量计,搭配操作简便的一体式变送器

8H3B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    质量流量(液体):±0.10 %
    体积流量(液体):±0.10 %
    质量流量(气体):±0.50 %
    密度(液体):±0.0005 g/cm³

  • 测量范围

    0...70 000 kg/h (0...2570 lb/min)

  • 介质温度范围

    钽:–50...+150 °C (–58...+302 °F)
    锆:–50...+205 °C (–58...+401 °F)

  • 最大过程压力

    PN 40、Cl. 300、20K

  • 接液部件材质

    测量管:钽2.5W;702 (UNS R60702)
    连接部件:钽;702 (UNS R60702)

应用领域

高精度 Promass H 专用于强腐蚀应用,为化学腐蚀性流体测量确保高安全性。一体式变送器 Promass H 300 在操作和系统集成方面均提供了高度灵活性:单端访问、远程显示、改进的连接选项。Heartbeat Technology(心跳技术)始终确保过程安全性。

  • 测量原理不受流体物理特性的影响(例如:粘度和密度)。

  • 在最高耐腐蚀要求的应用中进行高精度液体和气体测量。

仪表特点

  • 测量管材质:钽、锆

  • 标称口径:DN 8...50 (3/8...2")

  • 介质温度:max. +205 °C (+401 °F)

  • 一体式双腔室外壳,最多带3路输入/输出

  • 背光显示、触摸键控制和WLAN访问

  • 提供远程显示单元

优势

  • 测量化学腐蚀性流体时具有高安全性:接液部件耐腐蚀

  • 较少过程测量点:多参数测量(流量、密度、温度)

  • 节省安装空间:无前/后直管段长度要求

  • 完整查看过程信息和诊断信息:提供多种用户自定义输入/输出组合方式和以太网

  • 降低复杂性和多样性:用户自定义输入/输出功能

  • 自带验证功能:内置Heartbeat Technology (心跳技术)

演示视频

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

  • Ethernet-APL图标
    Ethernet-APL产品组合

    以太网完全满足流程工业的使用要求:Ethernet-APL支持长电缆长度,安装简单,带防爆保护。现在,现场高速通信已完全可行。

Xpert选型

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

Xpert选型(定制产品):满足严苛工况的特殊测量要求 ©Endress+Hauser
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products