尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史
SAC光度法传感器安装在废水排放口测量

完整测量回路,在废水排放口监测SAC参数

SAC光度法传感器,支持预设置,节省时间,保证可靠过程监测

71481761
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
价格(在购物车中完成配置后)

优势概览

  • Endress+Hauser提供用于残留有机污染物浓度监测的产品组合,适用于市政污水处理厂的废水排放口应用。Viomax CAS51D SAC传感器进行在线过程监测,优化过程控制。无需化学药剂和耗材。Memosens数字传感器是严苛工况的理想选择,确保快速数据传输。Liquiline变送器使用灵活,可与多款传感器配套使用,采用数字通信方式,测量点面向未来。

  • 直接安装在排放口进行连续测量

    安装Viomax CAS51D SAC传感器,在污水处理厂的排放口测量有机污染物浓度,直接输出实时测量结果。传感器直接安装在排放口,在线测量SAC254、COD、BOD、TOC或DOC当量。

  • 响应时间短,保证高效过程控制

    Viomax CAS51D SAC传感器响应时间短,传感器自行进行测量值处理,可靠输出实时过程信息。

  • 节省时间,节约成本,绿色环保

    无需化学药剂或耗材是光度法传感器的突出优势;同时,无需安排样品预处理。采用标准Memosens数字技术,使用简单,节省时间,减轻维护工作量。内置传感器参数和过程数据,提高了过程可靠性。可选配全自动空气清洗系统,延长了维护周期。

  • 服务自动化

    Liquiline CM442变送器功能强大,支持自动测量。例如,清洗或进料无需PLC控制,Liquiline变送器自带日志记录功能,无需连接记录仪。

  • 模块化安装支座,安装在敞口池和水渠中使用

    Flexdip CYH112使用灵活,按需直接安装在测量点附近。支持多种传感器安装方式,比如底座安装、链条安装、固定安装或悬挂安装。系统安装快速,能够节省时间,节约成本,也可随时升级改造。

组合套装详图

产品组合概览

单品和预配置

  • 固定组合

    为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。

    可以在购物车配置组合套装中的单品
  • 单品
    1

    数字式硝酸盐,水中石油类物质或SAC传感器 Viomax CAS51D

    固定组合:
    CAS51D-AAC2 _ _
    认证:
    AA
    非防爆场合
    应用/测量范围:
    C2
    SAC, 0.5 - 250 1/m
  • CYA112传感器可以快捷和安全的在敞口池、管道和罐上安装
    2

    浸入式支架 Flexdip CYA112

    固定组合:
    CYA112-AA _ 2CA
    认证:
    A
    浸入管:
    A
    标准的
    连接件:
    2C
    不锈钢 90o
    传感适配器:
    A
    G1
  • Flexdip CYH112是一个安装支座,用在敞口池、明渠和水池中安装传感器和安装支架
    3

    模块化安装支座 Flexdip CYH112

    固定组合:
    CYH112-A _ _ B _ D1
    认证:
    A
    横贯安装
    B
    十字夹
    联接浸入杆
    D
    十字夹
    转接头
    1
  • Liquiline CM442数字变送器,可以连接pH或ORP电极,电导率、溶解氧、浊度等传感器。
    4

    单通道/双通道变送器
    Liquiline CM442

    固定组合:
    CM442- _ _ _ _ _ _ _
  • 5

    遮阳罩 CYY101

    固定组合:
    CYY101-A
    型:
    A
    不锈钢 1.4301, 320x300x270mm
  • Endress+Hauser
    6

    清洁头 CAS51D 6 or 8mm

    固定组合:
  • Endress+Hauser
    7

    清洁头 CAS51D 1/4"

    固定组合:
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型