Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

满满一罐阳光

带储热的太阳能热发电站即使在日落之后也能继续供能。技术挑战是什么?驾驭极高的温度和熔盐。

10.08.2026 文字: Robert Habi 图形设计: 3st kommunikation
带储热的太阳能热发电站即使在日落之后也能继续供能。

风力涡轮机和光伏电站可生产可再生能源。但在无风的日子或夜间并非如此,此时持续供电需要储能。日照充足地区的太阳能热发电站能够将发电与储能结合起来。

实现这一目标的技术称为带集成热能储存(TES)的聚光太阳能发电(CSP)。大多数现代CSP电站拥有数以万计的反射镜,全部将阳光反射至太阳能塔顶部的接收器。在那里,汇聚的太阳能将传热流体 - 最常见的是熔盐 - 加热到极高的温度。这种设计的优势在于,能量可以低成本地储存在储罐中,然后再输送到蒸汽发生系统用于发电,即使在夜间也是如此。

根据美国国家可再生能源实验室的数据,目前全球已投运和在建的CSP装机容量总计达10.7千兆瓦。预计到2030年,仅中国的装机容量就将达到15千兆瓦,相当于15座大型燃煤电厂。

极具挑战性的工艺过程

太阳能塔式发电系统在热量、压力和腐蚀方面都是一项工程挑战。“传热流体的温度越高,太阳能转化为热能、进而转化为电能的效率就越高,”Endress+Hauser中国电力行业经理Song Li表示。因此,与其他各种关键系统一样,测量仪表必须能够承受超过550°C的高温、高压以及盐的腐蚀性。“对于与传热流体和水-蒸汽回路相关的每一项测量变量,Endress+Hauser都能够提供测量仪表,”Song Li说道。迄今为止,Endress+Hauser所装备的此类最大项目包含远超3000只传感器,其任务是确保运行可靠性和最高效率。

可再生能源

太阳跟踪镜将阳光反射到太阳能塔顶部的接收器上。

1.太阳能塔

太阳跟踪镜将阳光反射到太阳能塔顶部的接收器上。在那里,汇聚的太阳辐射加热循环流动的熔盐。温度和流量测量仪表确保最佳的热交换效果。

测量仪表连续监测液位和温度分布。

2. 储罐

加热至550°C以上的熔盐流入隔热的储热罐。仪表监测液位以及流体中不同高度处的温度,以确保运行可靠性并确定能量含量和储热状态。

蒸汽发生系统中的液位传感器有助于确保涡轮机安全可靠运行。

3. 涡轮机

在发电环节,蒸汽发生系统将熔盐中的热能传递给给水,产生蒸汽以驱动涡轮机。液位传感器在此发挥多种作用,例如防止汽包中的水进入过热器或涡轮机。

汽水分析系统监测水质,使循环保持无杂质。

4. 给水箱

涡轮机排出的蒸汽经冷却后回送至给水箱。汽水分析系统监测水质,使水-蒸汽循环保持无杂质,从而提高效率并提升电厂可用性。

过往活动报道

资料下载

查找更多资料

document icon
公司杂志《Changes》2026年第1期 PDF, 8.8 MB
引领可持续转型
download icon 下载