尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史

科里奥利质量流量计

科里奥利流量测量:同时测量质量流量、密度、温度和粘度

安装在进料站中的科里奥利质量流量计
48 产品
过滤 X icon

您已浏览6件产品(共48件产品)

科里奥利质量流量计

科里奥利测量原理广泛应用于各个不同行业中,例如:生命科学、化工、石化、油气、食品行业;此外,还能在计量交接应用中使用。科里奥利质量流量计可用于几乎所有流体测量:清洗液、溶剂、燃料、原油、植物油、动物脂肪、橡胶、硅油、酒精、水果冻、牙膏、醋、番茄酱、沙拉酱、气体或液化气体。

同时进行质量流量、密度和温度测量,开辟了过程控制、品质保证和工厂安全的新境界。基于主要变量测量值可以计算其他重要特征数值:

  • 体积流量
  • 含固流体
  • 浓度测量
  • 特殊密度值,例如:参考密度,°Brix、°Baumé、°API、°Balling、°Plato等

科里奥利流量测量原理

每一台科里奥利质量流量计内都有一根或多根测量管,形成一个振动系统,人为产生振动。流体在测量管内流动时,流体惯性产生作用在测量管壁上的力。两个相位传感器检测测量管振动在时间和空间上的变化,即“相位差”。差值直接用作质量流量测量值。

此外,基于测量管的振动频率还可以测得流体密度。测量管壁外的温度传感器可以测量测量管温度,用于温度补偿。测得的过程温度可以用作输出信号。

优势

  • 液体和气体的通用测量原理
  • 多变量测量:同时测量质量流量、密度、温度和粘度
  • 高测量精度:典型值为±0.1% o.r.;可选:±0.05% o.r. (PremiumCal)
  • 测量原理完全不受流体物理属性和流场的影响
  • 无前/后直管段长度要求

资料下载

查找更多资料

document icon
用于测量液体、气体和蒸汽的流量测量技术 PDF, 7.3 MB
用于测量液体、气体和蒸汽的流量测量技术,包括其产品和服务
download icon 下载
document icon
Proline 行业应用(电子书)
创新产品广泛应用于您的业务
download icon 下载
document icon
Proline 300/500 创新手册
面向未来的流量测量技术
download icon 下载