排放监测解决方案
为面向未来的排放监测提供广泛的产品组合和长期经验
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
New
比较
GM32
即使在防爆区域内也可直接快速检测腐蚀性气体
联系我们
Measured variables
NO, NO2, NH3, SO2
Process temperature
≤ +550 °C
Ambient temperature range
–20 °C ... +55 °C Temperature change maximum ±10 °C/h
Hazardous area approvals
IECEx: Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc ATEX: II 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
联系我们
Measured variables
CO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range
0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
Conformities
MARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
联系我们
Measured variables
CH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
Ambient temperature range
+5 °C ... +50 °C
Process temperature
≤ +550 °C
联系我们
Measured variables
Corg
Ambient temperature range
+5 °C ... +40 °C
Process pressure
–120 hPa ... 120 hPa Relative
GM700
即使在恶劣环境下,也能进行高效的过程分析
联系我们
Measured variables
NH3, HF, HCl, H2O
Device version
Cross-duct version Measuring probe version
Ambient temperature range
–20 °C ... +50 °C Depends on parameterization; temperature change max. ±10 °C/h
联系我们
Measured variables
CH4, CO, CO2, H2, H2O, He, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request
Ambient temperature range
+5 °C ... +45 °C
联系我们
Measured variables
CH4, CO, CO2, N2O, NO, NO2, NOx, O2, SO2, TOC
Ambient temperature range
Indoor: +5 °C ... +40 °C Can be expanded on the system side if necessary Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary Outdoor: –20 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary
联系我们
Measured variables
CO2, SO2
Measuring range
CO2: 0 ... 25 Vol.-% SO2: 0 ... 100 ppm / 0 ... 500 ppm
Conformities
MARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) DNV Rules for Type Approvals (DNVGL-CG-0339)
联系我们
Measured variables
CH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2, NOx, C3H8, C2H6
Ambient temperature range
+5 °C ... +35 °C With cooling device:+5 °C ... +50 °C
Process temperature
≤ +1,300 °C
联系我们
Measured variables
Hg
Ambient temperature range
MERCEM300Z: –20 °C ... +50 °C MERCEM300Z Indoor: +5 °C ... +35 °C
Process temperature
≤ +1,300 °C
排放监测解决方案
我们的产品查找器可帮助您通过产品特性搜索合适的测量设备、软件或系统组件。
为了有针对性地减少排放,必须对气体浓度进行可靠的分析和监测。我们采用创新技术和成熟的测量原理,提供面向未来的解决方案,即使在测量侵蚀性气体或有毒气体以及在爆炸危险区域安装设备时也不例外。遍布全球的高效销售网络和专业服务可协助实施项目并维护已安装的测量技术。数字化服务,如 "状态监测",不仅提供状态监测,还能对状态和应用数据进行分析评估。
©Endress+Hauser
通过系统化方法提高效率
我们在系统解决方案的规划、设计和调试方面拥有数十年的丰富经验,是您值得信赖的合作伙伴。连续排放测量系统(CEMS)和工艺气体分析系统(PGA)采用模块化设计,可根据个性化需求量身定制。在整个项目中,从项目规划到终生维护,您还将受益于详细的个人建议和灵活的服务。这意味着更高效的计划、更低的成本和更小的风险。
原位技术:快速获得无误测量结果的正确解决方案
得益于我们创新的原位测量技术,测量设备可以安装在气体流经的管道中,并直接安装在测量位置。这种设备解决方案的特点是响应时间极短,维护要求极低。测量可在整个气体导管中进行(交叉导管式),或在较长的测量路径中进行(测量探头式)。这使得现场气体分析仪能够提供比抽取式解决方案更具代表性的测量值。
原位测量技术的优势 :
抽取技术:即使在困难条件下也能获得精确的测量结果
我们的抽取式气体分析仪应用广泛。部分气流通过选定的测量探头从气体传导管道中排出,经过调节后在恒定条件下送入分析仪模块。整个气体处理过程--从采样、调节到分析--都是针对特定测量任务而优化设计的。即使在高温、高压或粉尘负荷等困难的工艺条件下,也能灵活测量侵蚀性气体、易燃气体或有毒气体。
抽取式气体分析的优势
高度灵活性 即使在不同的工艺条件下也能进行测量 非常精确的测量
状态监测和监测服务
今天就知道明天会发生什么:监控盒是一种数字化解决方案,用于持续监控设备和工厂状态以及应用程序本身。它将历史数据和实时数据结合起来,可以透明地洞察超限值和状态变化。通过对数据进行分析,可得出诊断、统计和预测结果,从而进行预测性维护和按需维护。它还能使设备和工厂在高产出范围内运行,并有效利用资源。作为我们现有产品解决方案的智能扩展,监控盒与数字服务相结合,有针对性地提高了工业应用的生产率。
Emission monitoring solutions
PDF, 4.5 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
下载
Waste
PDF, 2.4 MB
Analyzer and metering solutions overview for waste-to-energy plants
下载
Power
PDF, 4.1 MB
Analyzer and metering solutions overview for gas-fired power plants
下载
Chemicals, petrochemicals and refineries
PDF, 3.1 MB
Analyzer and metering solutions overview for chemical processing plants
下载
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受