能量管理仪和应用管理仪
能量管理仪和应用管理仪,用于过程值监测
F
L
E
X
| FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
New
流路数
每个模块最多支持4个气路或4个液路运行(Flow-X/M、Flow-X/C)
输入
6路模拟变送器输入,高精度
输入类型包括 4 至 20 mA、0 至 20 mA、0 至 5 V、1 至 5 V
mA 输入精度:在 21 °C 时为 0.002% FS,在 0 ... 60 °C 范围内为 0.008%,长期稳定性为每年 0.01%
分辨率 24 位。模拟输入共用同一接地,相对于所有其他电子元件呈浮地状态。
对于 100 欧姆输入,分辨率 2x 0.02 °C 。误差取决于量程 0 ... 50 °C :误差 <0.05 °C 或更好; -220 至 +220 °C:误差 <0.5 °C 或更好
4 个独立的 HART 回路输入,此外还支持 4 至 20 mA 信号
支持每个变送器回路的多点连接,并支持冗余 FC 运行
4路单脉冲或双脉冲输入。可在多种电压下调节触发电平。单脉冲和双脉冲的频率范围最高可达10 kHz。符合ISO 6551、IP 252和API 5.5标准。真正实现A级和B级测量。
4路周期时间输入,范围为100μs至5000μs。分辨率<1ns
16路数字状态输入。分辨率100 ns(10 MHz)
4路支持1、2和4球探测器配置模式。分辨率100 ns(10 MHz)
2路RS485/RS232串行端口,用于连接超声波流量计、打印机或通用设备,传输速率115 kb
Flow-X/P:4个RS485/RS232接口和1个RS232接口
Flow-X/C:2个RS485/RS232接口和1个RS485接口
可选配置:2个RS485/RS232接口和2个RS485接口
2个RJ45以太网接口,支持TCP/IP
输出
4路模拟输出,用于过程输出及流量/压力控制。分辨率14位,精度0.075%满量程。 模拟输出共享同一接地端,相对于其他所有电气线路采用悬浮接地设计。
16路数字输出,集电极开路。额定值:100mA @24V
4路脉冲输出,集电极开路,频率范围 0.01 至 500 Hz
1路流量计脉冲输出,用于远程校验流量计算机。分辨率 100ns(1MHz)
4路频率输出,用于模拟流量计信号。最大频率 10KHz,精度 0.1%
输入
0...20 universal
HART
6…14 digital
输出
2 analog
显示
7“ TFT
存储/记录
internal memory
SD card
USB flash drive
计算结果
Mass/heat quantity
heat quantity difference
输入
1x Puls/Analog
2x RTD/Analog
Loop power supply 24V DC (+/-16%)
输出
1x 4...20mA
2x digital (Open Collector)
显示
160 x 80 Dot-Matrix LCD with white backlit
colour change in case of alarm event
active display area 70 x 34 mm
计算结果
heat quantity and heat quantity difference
输入
1x Puls/Analog for flow
2x RTD/Analog for temperature and pressure
Loop power supply 24V DC (+/-16%)
输出
1x 4...20mA
2x digital (Open Collector)
显示
160 x 80 Dot-Matrix LCD with white backlit
colour change in case of alarm event
active display area 70 x 34 mm
计算结果
IAPWS-IF97
输入
1 x analogue (I) / pulse (for flow)
1 x RTD (for temperature)
1 x analogue (I) (for density)
Loop power supply 24V DC (+/-16%)
输出
1 x analogue (I) / pulse (active)
2 x open collector
显示
160 x 80 Dot-Matrix LCD with white backlit
Colour change in case of alarm event
Active display area 70 x 34 mm
计算结果
Volume calculation
能量管理仪和应用管理仪
在产品查找器中输入产品特征,用户即可查找合适的测量仪表、软件或系统产品。在Applicator软件中输入应用参数,进行产品的选型计算。
加热和冷却均属于高能耗过程。鉴于成本持续上涨,以及能源成本在工业总生产成本中的占比高达40%(取决于具体行业),能源优化成为了当下非常热门的话题。而能源优化的基础在于记录能量流。这恰恰是能量管理仪和应用管理仪能够发挥作用的地方。仪表基于流量、温度或压力计算液体和蒸汽的能量值。除了精准测量外,此系列中的多款仪表还可用于直接控制系统,以及记录各类工业应用中的流量和船舶加油数据。
Endress+Hauser提供用途广泛的能量管理仪和应用管理仪,面向多样化应用场景与行业需求,助力实现工艺流程的优化设计。
EngyCal
Endress+Hausser的EngyCal系列包括EngyCal RH33(可标定液体热量计量仪)和EngyCal RS33(蒸汽计算仪)。两款仪表均配备流量、温度和压力传感器输入,用于计算液体的热能或蒸汽的质量流量和能量流。
Memograph
Memograph M RSG45高级数据和能源管理仪用于处理过程值,能够灵活满足不同应用的需求。选购能量应用软件包后,仪表即可在水和蒸汽应用中计算质量流量和能量流。
批量控制仪
RA33批量控制仪用于记录流量以及控制阀和泵的输出信号,确保按预设定量精确装车。通过温度/密度补偿功能校正体积测量值。
船舶加油计量仪
SBC600船舶加油计量仪采集、显示和储存所有连接设备的加油数据,并基于这些数据创建批次报告和测量记录,实现高精度、高效率船舶加油。
流量计算机
Flow-X流量计算机基于先进技术,提供气体体积转换、事件记录、参数记录和报告功能。仪表满足严苛工况要求,是搭配FLOWSIC超声气体流量计、实现交接计量气体测量解决方案的理想选择。
测量原理
安全数据记录系统测量连接的输入信号,并按需计算各个应用的所需信息。仪表显示屏上显示上述信息,同时储存在自带或外接储存单元中。传输至上层系统中(例如个人计算机中)的过程信息能够长期保存,按下按钮随时可供查询。
所有这些仪表在使用过程中均无磨损(无需纸笔),因此能够节省时间和成本。
通过不同类型的接口将仪表集成至先进的测量数据记录和过程自动化系统中。支持图形化显示,能量管理仪和应用管理仪可用于上游工艺,实现快速现场响应。
算术计算和逻辑分析功能完美结合,共同完成复杂计算和自动测量信号分析。
优势
- 全行业通用的能量管理方式
- 高数据安全性
- 进行气体、液体、蒸汽和水的质量、热量、净流量、热差值与热量计算
- 单台仪表胜任多达六种应用的数据计算
- 支持日志功能,记录错误信息和参数变更(含日期和时间)
- 集中管理及归档数据和报告
- 满足严苛的计量交接应用要求
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
下载
系统产品和数据管理解决方案手册
系统产品和数据管理解决方案——为您的测量点提供完整的技术闭环
下载
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。