此产品现已不再销售。
想要查看新产品,请关注上一代/下一代产品章节或联系您当地的 Endress+Hauser 实体。
-
替代产品
FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度 - F
- L
- E
- X
Fundamental选型
完美胜任基本测量任务
仪表技术性能 选型便捷程度 - F
- L
- E
- X
Lean选型
轻松应对关键工艺的测量挑战
仪表技术性能 选型便捷程度 - F
- L
- E
- X
Extended选型
创新技术助力工艺流程优化
仪表技术性能 选型便捷程度 - F
- L
- E
- X
Xpert选型
满足严苛工况的特殊测量要求
仪表技术性能 选型便捷程度 特殊选型
-
特点/应用
英标
模块化温度仪表
应用广泛
可以在危险区中使用
卡套螺纹过程连接
无延长颈
带热保护套管(金属) -
热保护套管
焊接保护管
-
铠装芯子/探头
矿物绝缘材料(MI),可弯曲
-
热保护套管外径
9.0 mm (0.35'')
11.0 mm (0.43'')
12.0 mm (0.47'') -
所需最大插入深度
最大10,000.00 mm (393.70'')
-
热保护套管材质
1.4404 (316L)
1.4571 (316Ti)
Alloy 600 (2.4816)合金
Alloy C276 (2.4819)合金 -
可选带涂层
未设置
-
过程连接
卡套:
G1/2"
G1"
R1/2"
R3/4" -
热保护套管末端类型
直管型
缩径型
锥管型 -
表面光洁度Ra
0.8 μm (31.5 μin.)
-
工作温度范围
K型:
-40...1.100 °C
(-40...2.012 °F)
J型:
-40...750 °C
(-40...1.382 °F) -
最大过程压力(静压)
20 °C时:40 bar (580 psi)
-
测量精度
Cl. 1,符合IEC 60584标准
-
响应时间
取决于设置
t50 = 6 s
t90 = 13 s -
模块化温度变送器
是(4…20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATION FIELDBUS)
-
防爆认证
ATEX II
ATEX IECEx
NEPSI
IECEx -
证书
Gost认证
SIL(仅针对变送器)