Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

提升丁醇液位测量精度

Nufarm将测量不确定度降至 1%以内

Micropilot FMR62B属于新一代80 GHz雷达液位传感器,在布拉德福德的一加化工厂发挥了重要的作用。这款仪表搭载Heartbeat Technology心跳技术、Bluetooth蓝牙通信等高级功能,帮助全球植保与种子技术企业Nufarm提升测量精度并简化操作。

位于布拉德福德怀克镇的Nufarm厂区的化学品储罐

Nufarm致力于生产各类植保产品

工程师在化工厂使用Field Xpert SMT70管理仪表

使用Field Xpert SMT70管理仪表

优势

  • 高测量精度

  • 借助Heartbeat Technology心跳技术在设备运行过程中完成监测、验证和诊断,从而提升生产效率

  • 使用Bluetooth蓝牙通信远程访问设备参数

  • 操作简便

  • 专业项目支持

Ben Ross,EC&I可靠性工程师,Nufarm

“Endress+Hauser全程为我们提供鼎力支持。”

Ben Ross先生, EC&I可靠性工程师
Nufarm

挑战

位于布拉德福德怀克镇的Nufarm厂区需要严密监测储罐液位,确保按需补充工艺化学品,实现精准库存管控,同时保障工艺与维护作业平稳运行,避免计划外停机。卧式丁醇储罐上原有的雷达测量设备已被淘汰,公司正在寻找一种解决方案来提高测量精度并简化操作。

解决方案

Micropilot FMR62B用于严苛液相环境中的连续非接触式液位测量,可有效应对高温高压以及介质性质多变的工况,因此非常适合Nufarm的化工应用项目。于是,Nufarm便在丁醇储罐上安装了一台FMR62B,用于生成线性化换算表,将液位转换为体积,实现厂区物料库存与消耗量的精准追踪。

高级功能带来更高过程透明度

除Bluetooth蓝牙功能外,雷达液位计还配备Heartbeat Technology心跳技术,通过快速诊断和原位设备验证提高测量可靠性,且无需中断过程。Ben Ross确认道:“我们经常使用Heartbeat Technology心跳技术。以往,每次停车检修都需要拆下所有仪表,不仅工作量巨大,还存在安全风险。现在,我们可以先执行心跳自校验来识别故障,判断是否还需要进一步测试。”

联系信息

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。