尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

安全、经济的曝气控制

通过在线分析优化过程

溶解氧、氨氮、硝酸盐测量,结合负荷的曝气控制,可以削减污染物排放,提高过程安全和污水处理的能效。

曝气控制解决方案 ©Endress+Hauser

优点

  • 硝化/反硝化过程效率显著提高,能耗更低;

  • 采用Memosens技术的传感器寿命延长,维护量少;

  • 采用Liquiline CM44平台和Memosens技术,简单实现多种分析参数的配置与测量。

您的挑战

去除COD和营养盐至关重要,因此污水厂必须有效运转,以确保足够的溶解氧。同时,在不曝气条件下通过反硝化脱氮。监测曝气的实际能耗对有效管理总能源成本十分关键,在废水处理运营中,达标排放和能效管理非常重要。

中、小型的废水处理厂必须满足更严格的排放标准,因此需要通过智能传感器实现系统控制。要求分析仪低维护,同时要可靠度高、重复性好、响应快,这对水处理运营商来说十分具有挑战性.

您的需要

解决方案

Endress+Hauser为废水处理厂提供出色的分析测量解决方案:

  • 同时处理不同的在线分析参数,操作简单

  • 变送器平台化

  • 采用Memosens数字传感器,维护要求降低,校准简单

  • 营养盐的快速、持续监测

  • 免试剂、离子选择法传感器(ISE)

解决方案2

Endress+Hauser智能曝气控制解决方案-Liquicontrol CDC80:

  • 生物活性污泥处理阶段的鼓风机控制和絮凝定量泵控制

  • 远程访问实时数据,用于下载和监测

  • 在控制器工作状态下,可进行参数设置和状态监控

服务项目广泛,支持客户确保工厂设备高效、可靠地运营.

从传感器到解决方案

  • Liquiline CM44 多参数变送器,采用Memosens技术进行曝气控制:光学氧传感器(COS61D), ISE传感器 (CAS40D), pH/ORP传感器(CPS16D)和浊度传感器(CU551D)

  • Liquicontrol解决方案(CSC80)适合基于负荷的曝气池和/或磷酸盐沉淀的曝气控制

  • 使用数字式Memosens传感器可以减少维护成本,易于标定

  • 提供安装、调试、培训和维护服务

欢迎来到Endress+Hauser!

请选择您的市场/地区