尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

全方位无忧分析面板

轻松实现连续饮用水监测

Frasnacht水处理厂采用Endress+Hauser的水分析面板监测饮用水处理过程。分析面板布局清晰、操作简单、运行可靠;除了需要Endress+Hauser服务工程师对其进行年检,它们完全免维护。

Frasnacht水处理厂的水分析 ©Endress+Hauser

Rolf Bügler(Frasnacht水处理厂的水质监管员)对分析面板倍感满意。

瑞士Frasnacht水处理厂 ©Endress+Hauser

瑞士Frasnacht水处理厂的内部图。

优势

  • 精准、稳定且可重现的测量值保证最高饮用水水质。

  • 无故障运行:净化水分析面板已经连续无故障工作将近两年。

  • 操作简单:测量点结构紧凑,参数清晰显示在一个面板上。使用一台变送器即可查看所有参数的测量结果和标定结果。

  • 安全无忧:仅需Endress+Hauser服务工程师进行年检。

Rolf Bügler

我想用三个词概括分析面板的表现:无故障、免维护、高精度。

Rolf Bügler, 水质监管员
Regionale Wasserversorgung St. Gallen

挑战

需要对新鲜提取的原水和净化水中的多个关键参数进行连续监测。测量结果必须准确可靠,因为只有当显示的测量值有异常时,水质监管员才会采取干预措施。“我们希望测量点数据精准、稳定且可重现,从而保证运行可靠、操作简单。”水处理厂的水质监管员说。

我们的解决方案

分析面板进行关键参数测量的整体解决方案,它能够测量温度、电导率、pH、浊度和SAC。定制分析面板精确满足用户的要求。分析面板内预安装有各类传感器和测量设备,因此调试十分简单。自此,已有两个分析面板用于净化水监测,一个用于原水监测。