连续测定软饮料的Brix糖度
Kreuzberg Quelle公司选择Teqwave H超声波浓度计,取代了手持式折光仪
Kreuzberg Quelle公司希望全自动监测软饮料灌装过程中的糖或转化糖含量,他们一直在寻找合适的在线测量仪表。Endress+Hauser的Teqwave H超声波浓度计是理想的解决方案,这款浓度计基于先进的算法对特定产品的交叉影响因素进行有效补偿。因此,在灌装过程中能够精准测定各类非酒精饮料的糖度。
结果
连续测定软饮料糖度,无需耗时的人工取样
基于特定产品配方对各类交叉干扰因素进行有效补偿,提高了测量精度
直接读取内部存储的测量值,简化归档记录工作
支持数字通信协议(Modbus TCP),方便用户读取测量值和调整产品配方,灵活度更高
传感器采用卫生型设计,坚固耐用,轻松完成在线清洗
客户的挑战
过去,Kreuzberg Quelle公司使用折光仪监测灌装过程中的Brix糖度,目的是确保软饮料品质稳定。从每个批次中提取样品进行手动测量需要耗费大量时间,无法及时发现产品糖度的波动。因此,他们一直在寻找能够连续监测Brix糖度,并且可以避免交叉影响因素干扰的浓度计。同时,他们还希望监测多个测量点的测量值。
我们的解决方案
Teqwave H超声波浓度计连续实时测量各类软饮料的糖度。基于特定产品配方,客户可以对各类交叉干扰因素(酸度、CO2)进行有效补偿,提高了测量精度。浓度计支持数字通信,方便用户随时随地读取测量值, 及时识别与设定值的偏差和测量值大幅波动,保证产品质量始终如一。
使用的设备
Teqwave H带有 "软饮料 "浓度应用程序,用于测量糖浓度,并为不同酸和CO2含量的软饮料创建特定产品配方
Teqwave Viewer操作软件,用于读取储存的数据
联系信息
您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?