Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

破碎机与传送带的智能雷达物位监测与控制

在严苛的固体散料应用中,Micropilot FMR20B雷达传感器进行物位控制,并通过FlexView FMA90集中可视化

行业: 采矿、矿物加工及冶金
结合使用FlexView FMA90和MicropilotFMR20B,在破碎机进料口实现可靠的物位监测

概述

即使在极端粉尘、振动和动态物料流工况下,Micropilot FMR20B雷达传感器也能在传送带和破碎机进料口提供可靠的80 GHz非接触式物位测量。搭配FlexView FMA90控制单元使用时,测量值可实现实时可视化,并持续比对预设限值进行监测。可设置的报警功能可实现过载与堵塞的早期检测,确保可靠运行并保护传送带和破碎机。

优势:稳定、安全、高效的散料输送

80 GHz

雷达技术用于稳定的物位测量

24/7

基于限值的过程控制

2个

物位传感器连接至同一控制单元

借助Micropilot FMR20B雷达传感器和FlexView FMA90控制单元,操作员可实时全面掌握传送带与破碎机工艺的运行状况。聚焦式80 GHz雷达技术、直观的可视化与智能限值控制相结合,可在过载或堵塞发生前实现早期干预。这有助于减少人工干预、避免意外停机并保护贵重设备。其结果是在严苛的散料输送应用中,提升了工厂可用性,优化了产量,并确保了长期的运行可靠性。

挑战:高度动态且严苛的物料输送工况

涉及传送带和破碎机的物料输送过程面临着极为严苛的运行工况。在破碎机进料口,大块岩石会造成冲击载荷和强烈振动,而严重的粉尘负荷会进一步加大测量技术的负担。在这些测量点,有限的安装空间进一步增加了可靠测量的难度。在传送带上,由于进料速率和不同物料的变化,散料高度和传送带载荷可能会快速波动。在户外安装中,粉尘、风雨等其他影响因素会进一步增加工艺复杂性。如果未能及时发现过载或堵塞,物料便会堆积回流,造成传送带损坏或破碎机过载。为避免此类不安全的运行工况,操作员需要对传送带和破碎机进行可靠的监测与控制。

我们的解决方案:智能雷达物位监测,确保散料稳定输送

通过将可靠的雷达物位测量与智能可视化和控制相结合,即可实现更智能的控制。Micropilot FMR20B可在破碎机进料口和传送带上提供连续、非接触式物位测量。得益于聚焦式80 GHz雷达技术,即使在严重粉尘、强烈振动、冲击载荷和快速变化的物料表面等工况下,仍能保持稳定和精准测量。雷达物位传感器的运行不受粒径和物料分布的影响,在上述恶劣的散料输送工况下依然能提供可靠测量。

测量值传输至FlexView FMA90,该设备可作为中央可视化与控制单元。FlexView FMA90增强了传感器功能,通过直观的3.5英寸彩色触摸屏或远程访问实时显示物位值和趋势曲线,清晰呈现各项信息。除可视化功能外,FlexView FMA90还具备智能的限值控制功能。系统将雷达物位测量值与预设阈值持续进行比对。当达到临界限值时,集成式开关量输出会自动触发报警、联锁或控制动作。可降低传送带速度或使其停止,以防止破碎机过载或传送带损坏,稳定整体物料流并保护下游设备。引导式设置流程,以及通过HART实现的传感器自动检测和配置,可显著减少调试工作量。即使在安装环境恶劣的工况下,该解决方案也支持直观的操作与参数调整。

解决方案的关键成果

  • 可靠测量

    即使在粉尘、振动及快速变化的散料表面等工况下, 仍可实现可靠的80 GHz非接触式雷达料位测量

  • 增强控制能力

    通过集成式开关量输出对过载和堵塞进行早期检测,有助于缩短意外停机时间

  • 操作简单

    传感器自动检测与引导式设置流程,便于快速调试和便捷操作

  • 清晰洞察

    通过FlexView FMA90实时显示物位值,提升过程可视性并加快决策速度

联系我们

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。

所用产品和服务

/

相关解决方案与技术

物位测量

液体和固体颗粒连续物位测量和限位检测

更多信息

雷达物位测量

雷达物位仪可对液体和固体介质进行可靠的非接触式、免维护测量。即使在苛刻工况下,Micropilot物位仪也是安全的解决方案。

更多信息

雷达物位测量简介

雷达技术赋能可靠精准的物位测量,而物联网雷达设备正在转变工业领域物位监测方式。

更多信息

通过ProtectBlue确保工厂安全

通过ProtectBlue确保工厂安全

更多信息

常见问题解答