Title

尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

饮用水处理中的可靠液位与温度监测

FlexView FMA90搭配Waterpilot FMX21静压液位探头,集可靠监测与可组态泵组控制于一体,助力水务行业原水处理工艺稳定运行

行业: 水、污水及固废
FlexView FMA90搭配Waterpilot FMX21,用于饮用水处理中的液位与温度监测

概述

Waterpilot FMX21静压液位探头搭配FlexView FMA90测控仪,可在饮用水处理原水池(包括地下水取水池)中实现精准的静压液位与温度监测。集中可视化显示以及内置的限值控制功能,可保障水池和泵组稳定运行,进而管控过滤、紫外消毒等下游处理工序。

优势:原水处理稳定,饮用水处理可靠

2个

单台传感器同时测量2个过程变量

24/7

全天候呈现原水池状况

多个

支持预定义多个液位限值,实现可靠泵组控制

Waterpilot FMX21静压液位探头搭配FlexView FMA90测控仪,为饮用水处理厂原水池的操作员提供可靠且易用的监测解决方案。精确液位测量可实现自动泵组控制,有助于确保下游处理工序进水条件稳定,而内置温度监测可提供额外的工艺洞察。系统清晰呈现测量数据,支持事件日志以及基于限值的自动泵组控制,有助于减少人工干预,同时提升整套处理工艺的运行可见性和可追溯性。

挑战:饮用水处理原水池中的稳定液位控制

饮用水处理厂所用的原水池对液位与温度测量提出了高要求。水池内通常接纳地下水或地表水,输送至过滤、紫外消毒等下游工序进一步处理。为确保上述处理工序的稳定运行,对原水液位进行连续监测至关重要,而温度数据则可辅助研判原水状况与工艺稳定性。

同时,许多原水池位置偏远,或仅能实现定期巡检。操作员必须可靠防范溢流与泵空转,同时确保下游处理工艺进水条件稳定。此外,饮用水处理中使用的所有部件都必须满足严格的卫生要求,并符合适用的饮用水法规。这就要求测量设备性能可靠,测量结果稳定一致,同时支持生成清晰详实的归档记录。

我们的解决方案:原水池智能化控制

结合使用Waterpilot FMX21和FlexView FMA90,轻松迈向智能化控制。在用于饮用水处理的原水池中,Waterpilot FMX21提供精确的静压液位与温度测量数据,即使过程条件波动也能确保可靠监测。传感器搭载坚固耐用的无油陶瓷测量部件,并已取得饮用水行业认证,适用于饮用水处理环境中的长期使用。

测量值被传输至FlexView FMA90(作为中央可视化和控制单元)。FlexView FMA90增强了传感器功能,在简洁直观的触摸屏上持续显示液位与温度数据,助力用户清晰掌控工艺过程。数据还可通过HART或Modbus TCP等数字通信接口传送至上层系统,从而实现透明监测,并轻松集成到现有控制系统中。FlexView FMA90基于IEC 62443‑4‑1标准的安全产品开发要求设计,可安全接入现代水处理基础设施。

设备额外配置一路数字量输入用于检修口检测,可将检修口或检视盖板开启事件完整记录至事件日志。当液位达到预设高低限值时,FlexView FMA90会自动输出开关信号启停泵组。这有助于实现稳定的原水处理,通过基于限值的自动泵组控制防止泵空转或溢流,同时保障紫外消毒等下游工序平稳运行。

解决方案的关键成果

  • 可靠测量

    在原水条件波动的工况下可靠进行静压液位与温度测量

  • 行业认证

    取得饮用水行业认证,配备无油陶瓷测量部件,适合在饮用水应用中长期使用

  • 增强控制能力

    设置高低液位限值,通过自动泵组控制防止泵空转和溢流

  • 清晰洞察

    借助FlexView FMA90,现场及远程均可清晰读取液位和温度

联系我们

您对我们的产品组合感兴趣吗?想要谈谈您的实际应用吗?

请尽可能详细地告诉我们您的问题和需求,这样我们就能为您定制合适的解决方案了。

所用产品与服务

/

相关解决方案和技术

物位测量

液体和固体颗粒连续物位测量和限位检测

更多信息

静压液位测量

使用压力变送器进行静压液位测量。带Contite传感器的Deltapilot或Waterpilot仪表几乎不受泡沫的影响。

更多信息

通过ProtectBlue确保工厂安全

通过ProtectBlue确保工厂安全

更多信息

常见问题解答