概述
在污水处理厂中,明渠流量测量对工艺监测、报告和监管合规至关重要。操作员将Micropilot FMR20B雷达传感器与FlexView FMA90测控仪搭配使用,实现可靠的流量计算、可视化和累加,即使面对泡沫、湍流、多变天气条件和流态波动等严苛工况,也能获得稳定、可追溯的流量数据。
优势:可靠流量测量,助力工厂高效合规运行
80 GHz
雷达技术实现可靠液位测量
2路
支持接入2路传感器,用于流量测量与回水检测
24/7
全天候持续流量监测和累加
实施的解决方案可为污水处理应用提供可靠精确的流量测量结果。80 GHz雷达技术保障液位测量稳定,即便存在泡沫、湍流与环境条件变化,依旧可以可靠计算流量。
提供直观的数据展示和内置流量累加功能,助力输出透明报告,并满足法律合规要求。维护工作量显著减少,且设备支持远程访问测量数据和基于IEC 62443标准的网络安全功能,保障工厂高效安全运行。因此,操作员可获得可追溯流量数据,尽可能缩短停机时间,确保工厂运营稳定且随时可接受审计。
挑战:克服环境影响,实现可靠流量测量
污水处理厂在明渠内测量进水与出水流量,流态持续变化,且设备直接暴露于各种环境因素。雨雪、大风、强光照射、温度波动、凝露以及液面状态变化等户外条件都会对传统测量技术造成影响。
同时,常规污水进出水工况易产生泡沫和湍流,还会堆积杂物(低流量时段尤为明显)。流态波动与回水效应也带来了更多挑战,需要将非线性液位测量值可靠转换为精确的流量值。此外,操作员需要长期稳定的测量数据与可靠的流量累加结果,用于满足记录留存、报告和监管要求。
我们的解决方案:面向污水处理应用的智能化明渠流量测量
采用按现场工况定制的非接触式雷达流量测量方案,是污水处理厂迈向智能化控制的便捷途径。Micropilot FMR20B借助聚焦波束连续测量明渠中的水位。即便存在泡沫、湍流与环境干扰,测量依旧稳定。
配套防护部件包括Micropilot FMR20B专用的防溢管和防护罩以及FlexView FMA90的选配防护罩,有助于保护测量系统免受水淹和冷凝影响,确保全年可靠运行。液位测量值传送至FlexView FMA90,依靠预设线性化曲线、自定义线性化表格和预定义水槽或测量堰几何参数完成流量计算。传感器本身可完成简易流量计算,而FlexView FMA90额外提供集中可视化、流量累加、事件日志与数据管理功能,更适合复杂监测任务。
FlexView FMA90能够强化传感器功能,在测量点现场或通过远程访问显示液位、流量、累加流量、报警状态和趋势曲线,让工艺信息一目了然。设备将非线性液位信号转换为流量值,连续累加流量,并支持数据记录和事件日志功能,以便输出可追溯的工艺归档记录。FlexView FMA90最多可接入两路液位信号,用于完成求和、求差与比值运算;必要时还可增加一路液位输入,用于实现回水检测。例如,可汇总两条明渠的流量测量数据,显示总流量值。
操作员可通过内置网页服务器与Wi‑Fi接口查阅所有相关数据,从而减少人工读数与现场操作。这套方案可在严苛的污水工况下实现可靠归档记录、透明报告输出以及长期稳定运行。
解决方案的主要优势
-
可靠测量
采用非接触式80 GHz雷达技术,即使存在泡沫、湍流和多变的天气条件,也能实现可靠的流量测量
-
符合行业规范的设计
利用内置Q/H线性化表格和预定义水槽或测量堰几何参数,实现精确的流量计算和累加
-
操作简单
支持远程访问、直观可视化和事件日志,减少人工干预
-
清晰洞察
清晰显示流量和累加流量,便于输出透明报告和满足审计要求